- moneo : plateforme IIoT
- Produits
- Appareils moneo IIoT
moneo (v)Appliance
Des solutions flexibles pour votre installation moneo
Pour utiliser moneo dans votre production, ifm vous offre de multiples options. Selon vos besoins précis, vous pouvez exploiter le système soit avec un PC industriel préinstallé (Appliance physique), soit via la vAppliance virtuelle.
Choisissez le bon système d’exploitation
Décidez si votre installation moneo doit être exécutée sur notre Appliance physique ou virtuelle.
Appliance
Dans le cas de l’Appliance, il s’agit d’un PC industriel (IPC) préinstallé qui permet l’utilisation sans encombre de votre moneo IIoT Core Bundle, ainsi que des autres modules moneo compatibles.
Même sans connaissances en IT, sa mise en œuvre dans les environnements de fabrication, réseaux de production ou centres de calcul est possible sans problème. Le matériel offre une puissance de calcul et une capacité de mémoire suffisantes.
L’Appliance Management System (AMS) (système de gestion d’appareils) facilite les tâches « d’hygiène informatique », notamment l’installation de mises à jour pour tous les modules moneo, la sauvegarde et la récupération de données ainsi que la consultation d’informations d’état de l’Appliance et des services moneo.
vAppliance
Avec moneo vAppliance, vous rendez votre installation moneo opérationnelle pour votre réseau en peu de temps. Exploitez au maximum votre infrastructure IT existante en utilisant de manière optimale la technologie virtuelle, la puissance de calcul, la connexion réseau et la capacité de mémoire de vos serveurs et systèmes de mémoire existants.
La vAppliance répond de manière optimale aux exigences des modules moneo en termes de sécurité et de stabilité opérationnelle. L’Appliance Management System (AMS) est un moyen simple de garantir les mesures nécessaires aux opérations informatiques. Par exemple, l’AMS comprend des fonctions de support à distance, d’installation de mises à jour de sécurité et de fonctions ainsi que des options simples de sauvegarde des données.