1. 홈페이지

수분 매체 측정용 센서

센서
타입
측정영역 단면적 매체
온도
정격압력 특성
SM

0.005...
900 l/min
G 1/4...
G 2
-10...70 °C 16 bar • 최소 전도성 > 20 µS/cm
SV

1...
100 l/min
1/2"...
3/4"
-10...90 °C 12 bar • 내장된 온도 측정부
• 회전가능
멀티 색상 디스플레이
SVxx50

0.5...
150 l/min
G 1/2...
G 1 1/4
-40...100 °C 12 bar • 디스플레이 없음
SBG
0.2...
200 l/min
1/2"...
1 1/2"
-10...100 °C 40 bar • 내장된 온도 측정부
SBT
0.3...
50 l/min
Rp 3/4 10...180 °C 25 bar • 고온용
SBU
0.3...
75 l/min
G 1/2 0...60 °C 200 bar • 내부 드릴 보링용
SA
3...
300 cm/s
13...400mm -20...100°C 100 bar • 상대적인 측정
SI
3...
100 cm/s
13...200 mm -25...80 °C 300 bar • 상대적인 측정
SQ
1...
200 ml/min
G 1/8 0...60 °C 10 bar • 도징 작업용
• 내장된 온도 측정부