- 3D 물체 인식
- O3D 카메라
O3D 카메라
3D 카메라와 소프트웨어 개발 키트는 개별적인 솔루션과 어플리케이션을 개발하는데 사용될 수 있습니다.
카메라가 기계에 통합된 경우, 측정 데이터는 일반적인 이미지 처리 라이브러리를 사용하여 평가할 수 있습니다. 코드 샘플을 보유한 소프트웨어 개발 키트는 여러 프로그래밍 언어로 제공됩니다.
3차원 검출 및 평가
PMD 기술에 기초한 3D 카메라는 장면 및 물체를 3차원으로 한눈에 검출합니다. 한번 조정되면 정비가 더이상 필요 없고 마모되지 않습니다. time of flight (TOF) 테크놀러지의 기능원리는 레이저 스캐너와 비교될 수 있습니다. 그러나, 하나의 매트릭스로써, 칩 상에 93,000개의 수신 소자가 배치되어 있습니다. 즉, 하나의 포인트뿐만 아니라 전체 장면이 단지 하나의 캡처로 측정되는 것을 의미합니다. 거리 이미지 외에도 카메라는 장면의 그레이스케일 이미지 또한 제공합니다. 직관적인 파라메터 소프트웨어는 카메라의 특정 파라메터를 쉽게 설정을 할 수 있습니다. 코드 샘플을 보유한 소프트웨어 개발 키트는 여러 프로그래밍 언어로 제공됩니다.
모든 장면의 3차원 실시간 검출
- 93,000 픽셀을 가진 새로운 디지털 이미지 칩
- 거리 이미지와 그레이스케일 (grey-scale) 이미지 제공
- 시중에서 일반적으로 사용되는 공통 이미지 처리 라이브러리를 사용한 평가
- 산업용 호환 하우징
- MATLAB, HALCON, PCL (Point Cloud Library) 및 ROS (Robot Operating System)에 접속
자율 가이드 차량
무인 운송 시스템, 청소 로봇 또는 포크리프트 (예: 충돌 방지, 포크 위치 및 포크 높이 모니터링)의 네비게이션을 위한 3D 카메라
어플리케이션
- 여행 가방, 패키지 등의 치수 및 위치
- 컨테이너의 자동 로딩 및 언 로딩
- 저장 공간 최적화
- 공급망 관리 및 자재 공급 조정 (컨베이어 벨트 점유)
- 농업 및 임업의 수확과 로그 측정
- 착유 로봇 및 가축 측정
- 인원 수 및 룸 모니터링