• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

모든 금속에 대한 하나의 일정한 감지 범위

”Kplus“ 센서는 모든 종류의 금속에 대해 동일한 감지범위를 갖습니다. 기존 센서는 서로 다른 금속의 경우 감지범위가 크게 감소되지만, Kplus 센서는 알루미늄 감지의 경우에도 감지범위가 일정합니다. 소형이므로 공간이 부족한 곳에도 유닛을 장착할 수 있습니다. 새로운 전자기장 내성 센서 기술은 정확하지 않은 스위칭을 방지합니다.

모든 이점을 한 눈에

  • 일정함: 강철에서 알루미늄까지 표준화된 감지범위
  • 노이즈 내성: 정확하지 않은 스위칭 방지를 위한 전자기장 내성 센서 테크놀러지
  • 공간 절약형: 소형으로 공간 절약형 디자인
  • 일반사항: -40... 85 ° C까지의 광범위한 온도 범위
  • 논스틱: 용접 어플리케이션용으로 스패터 점착 방지
  • 빠름: 빠르게 변화하는 스위칭 상태를 위한 높은 스위칭 주파수
  • 보호됨: IP 68 / IP 69K의 높은 보호등급을 가진 침투 내구성

모든 종류의 어플리케이션에 유용

또한, 강력한 Kplus 모델은 새로운 센서 테크놀러지로 자기장에서 내성 효과를 보입니다. 전기 브레이크 바로 옆에서도 완벽하게 안정적으로 작동됩니다. -40…85 °C의 광범위한 온도 범위는 범용으로 사용할 수 있게 해 주며, IP 68 / 69K의 높은 보호등급으로 지속적인 신뢰성이 보장됩니다. 스텐레스 버전의 내구성 있는 슬리브는 오일 및 냉각수 어플리케이션용으로 신뢰성있게 사용할 수 있습니다. 한 마디로 말하자면, 공장자동화 분야에서 이러한 신제품 유도형 센서를 꽤 오랫동안 기다리고 있었습니다.

교정 계수
재질 표준 센서 Kplus 센서
강철 1 1
스텐레스 0.7 1
황동 0.5 1
알루미늄 0.4 1
구리 0.3 1

감지범위 계산 = 교정 계수 * 공칭 감지범위