• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

터치 센서와의 디지털 통신

터치 센서는 IO-Link를 통해 쉽고 유연하게 통합할 수 있습니다. 디지털 입력을 사용하면 IO-Link가 없는 터치 센서도 네트워크에서 사용할 수 있습니다. IO-Link를 통해 정보를 색상 형태로 출력할 수 있습니다.

기존 스위칭 정보

센서는 릴레이나 컨트롤러에 연결한 상태에서도 2개의 입력 채널로 다양한 시스템 상태를 시각화할 수 있으며, 한번 설정된 기능은 터치 센서에 저장된 상태로 유지됩니다. 따라서 센서는 스위치 또는 버튼이 되거나 동시에 두 가지 기능을 모두 수행합니다.

무선 IoT Gateway

터치 센서는 Gateway를 통해 완벽하게 통합되어 케이블이 닿지 않는 곳까지 정보를 전송할 수 있습니다.