You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States

IO-Link와 함께 누구보다 먼저 시작

IO-Link와 함께 누구보다 먼저 시작

오늘날 사용자는 ifm의 IO-Link 센서를 통해 완전히 새로운 옵션을 가지게 되었습니다. 순환과 비순환적인 데이터 뿐만 아니라 예를 들어 양방향으로의 전송이 구현되었습니다. IO-Link는 다른 많은 것을 제공합니다:

노이즈 내성

시그널의 외부 영향을 받지 않습니다.

IO-Link 데이터 전송은 24 V 시그널에 기초하기 때문에, 외부의 영향에 매우 둔감합니다. IO-Link 센서는 표준 M12 커넥터로 연결됩니다. 차폐된 케이블과 관련된 접지가 더 이상 필요하지 않습니다.

어떤 측정값도 손실되지 않습니다.

전체 측정값 전송은 디지털로 이루어 집니다. 오류가 발생하기 쉬운 아날로그 시그널 전송 및 변환이 제거됩니다. 디지털로 전송된 측정값은 제어실에 직접 표시될 수있습니다.

간편한 센서 교체

IO-Link 마스터는 연결된 센서의 모든 파라메터를 저장합니다. 교체 후 이전 파라메터는 자동으로 새로운 센서에 기록됩니다. 필요한 센서 세팅을 찾아 볼 필요가 없습니다.

변조 방지

표준화된 파라메터 세팅은 디바이스의 조작 키를 잠글 수 있습니다. 이 경우, 값이 잘못 설정될 가능성을 배제합니다. 파라메터의 문서화는 언제든지 가능합니다.

식별

교체가능한 도구의 식별 및 감지
O5D 포토 센서는 선택된 툴이 고정장치에 있는지 여부를 감지합니다. IO-Link는 동일한 타입의 센서만 교체 시 사용하도록 합니다.

단선 검출

IO Link를 통해 프로세스와 서비스데이터와 전송이 동시에 가능합니다. 단선 또는 단락은 마스터에 의해 즉시 검출됩니다. 진단데이터는 심지어 작동 중에도 액세스 될 수 있습니다.