• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 풀메탈 유도형 센서
  2. 어플리케이션

어플리케이션

하우징 특성 식품 및 위생영역 어플리케이션 공작기계 철강 및 자동차 ATEX 인증서 IO-Link를 보유한 버전 제한된 공간용 버전
IxT 100 °C까지의 작동 온도      
IxC 냉각제 및 윤활제에 대한 내구성        
IxR 논스틱 코팅          
Ix5xxA 충격 내구성 4 줄 (joules)          

식품 산업

강한 침투력 및 온도에 대하여 내구성을 가진 위생적인 하우징 디자인
식품업계에서는 빠른 온도 변화뿐만 아니라 매일 세척하는 데 사용되는 자극성 매체로 하우징 재질에 스트레스가 가해집니다.
풀메탈 센서의 견고한 재질은 부식에 대한 내구성이 강하여 극한의 어플리케이션에서 센서 사용을 가능하게 해 줍니다. IP65에서 IP 69K까지의 보호등급을 가진 고품질 스텐레스 하우징은 세제 및 습도를 가진 어플리케이션에서 영구적으로 사용하는데 적합합니다. I*T 시리즈를 사용하는 경우, 온도변화 또는 100°C까지 상승하는 온도에서도 신뢰할 수 있는 최종 위치 검출에 영향을 미치지 않습니다.

제한된 공간용으로 최소거리가 없는 짧은 하우징

제품 포트폴리오로부터 추출
하우징
나사산
전체 길이 [mm] 감지 레인지 [mm]
/ 설치
주문번호
M12 x 1 45 5 반매립형 IFT259
M12 x 1 45 6 돌출형 IFT260
M18 x 1 45 10 반매립형 IGT261
M18 x 1 45 12 돌출형 IGT262
M30 x 1.5 50 18 반매립형 IIT245
M30 x 1.5 65 25 돌출형 IIT246

설치 시 참고사항
qf= 반매립형(quasi flush)
nf= 돌출형(non flush)

공작기계

냉각제 및 윤활유제에 신뢰성있게 사용되도록 특수 디자인된 씰링 컨셉
오일 및 냉각제는 공작기계에 설치된 구성요소에 심각한 영향을 미칩니다. 표준센서는 대부분의 어플리케이션에 충분하지 않습니다. I*C 시리즈는 특별히 이러한 산업부문을 위하여 개발 되었습니다. 나사산으로된 튜브와 정면 표면은 모두 고급 스텐레스 (316L) 재질로 만들어졌습니다. 이와 같은 센서의 씰링 개념은 ecolink 커넥터와 결합되어 예를 들어 냉각제와 윤활유가 영구적으로 영향을 미치는 공작기계나 시스템에서 유지보수가 필요없는 사용을 보장해 줍니다.

제품 포트폴리오로부터 추출
하우징
나사산
전기적
연결
전체 길이 [mm] 감지 범위[mm]
매립형
주문번호
M12 x 1 M12 커넥터 60 4 IFC277
M12 x 1 2 m 케이블 40 4 IFC278
M18 x 1 M12 커넥터 60 7 IGC260
M18 x 1 2 m 케이블 40 8 IGC261
M30 x 1.5 M12 커넥터 45 12 IIC236
M30 x 1.5 2 m 케이블 65 15 IIC237

철강 및 자동차 산업

강철 및 자동차 산업의 용접 작업에 이상적
강철과 자동차 산업에서 용접 스패터는 감지면 뿐만 아니라 나사형 슬리브에도 응력을 가합니다. 논스틱 코팅 디자인과 견고한 감지면을 보유한 풀메탈 디자인은 신뢰성있는 작동을 보장해주는 이상적인 솔루션입니다.
또한, 견고한 스텐레스 디자인은 금속절삭가공에서 연마 부품에 대해 최상의 보호기능을 제공합니다. 새로운 센서 기술 덕분에 부하력있는 강력한 모델은 자기장에 민감하지 않습니다. 전기 브레이크 바로 옆에서도 완벽하게 안정적으로 작동됩니다.

제품 포트폴리오로부터 추출
하우징
나사산
전기적
연결
전체 길이 [mm] 감지 범위[mm]
매립형
주문번호
M12 x 1 M12 커넥터 45 4 IFR207
M12 x 1 2 m 케이블 40 4 IFR212
M18 x 1 M12 커넥터 45 8 IGR207
M18 x 1 2 m 케이블 40 8 IGR212
M30 x 1.5 M12 커넥터 50 15 IIR207
M30 x 1.5 2 m 케이블 45 15 IIR212

폭파위험 영역에서 사용

많은 국제 인증서로 먼지 또는 폭파위험 가스 영역에서 사용할 수 있습니다. 3G / 3D 또는 2D 카테고리에 속하는 센서는 시스템 컨트롤에 직접 연결될 수 있습니다. 이러한 디바이스의 하우징 및 하우징 부품과 EVCxxA 시리즈의 해당 커넥터는 4J의 충격 에너지로 테스트되었습니다.

하우징
나사산
전체 길이 [mm] 감지 범위[mm]
/ 설치
주문번호
M12 x 1 60 3 매립형 IF503A
M12 x 1 60 3 매립형 IF504A
M12 x 1 70 6 돌출형 IF505A
M18 x 1 70 5 매립형 IG510A
M18 x 1 70 12 돌출형 IG511A
M18 x 1 70 5 매립형 IG512A
M30 x 1.5 70 10 매립형 II502A
M30 x 1.5 70 25 돌출형 II503A

설치시 참고사항
f = 매립형
nf = 돌출형

IO-Link를 보유한 버전

IO-Link를 통해 밀리미터까지 신뢰할 수 있는 정확한 거리 측정
측정 센서 테크놀러지 덕분에 목표물과의 거리가 영구적으로 모니터링될 수 있습니다. 기계적 거리의 변화가 즉시 감지되어 정지 시간을 줄이기 위한 예방적 재조정이 가능합니다. 스마트 센서 프로필은 다양한 세팅 옵션을 제공합니다. 스위치 포인트 및 출력 기능이 설정될 수 있습니다. IO-Link 인터페이스를 통하여 필요한 모든 세팅을 얻을 수 있으므로 더 이상 다른 센서 타입을 따로 보관할 필요가 없습니다.