- AS-i 장점
- 시스템 개요
AS-Interface 시스템 개요
AS-Interface는 어떤 기회를 제공합니까?
전 세계 기업들은 단순한 배선 및 자동화 기술에 의존하여 전반적인 설비 효율성과 가용성을 개선하고 있습니다. 항상 함께합니다: AS-Interface. 정교한 AS-Interface 기술은 높은 신뢰성, 노이즈 내성 및 다양한 진단기능을 제공합니다.
간단하고 매우 안정적이며 검증된 기술을 통하여 센서는 진단정보를 PLC 및 상위 수준의 IT 인프라에 동시에 전송할 수 있습니다. 모듈형 구조와 유연한 연결기술은 시스템에 손쉬운 통합을 보장합니다.
2선식 평면 케이블은 데이터와 에너지를 전송하므로 복잡한 병렬 배선이 필요 없습니다.
AS-Interface에 관하여 더 자세히 알기를 원하십니까? 그 이상 쉬운 것이 없습니다.
AS-Interface의 가장 중요한 사실과 장점에 대해 요약했습니다.
| 토폴로지 | 유연한 구조 |
| 매체 | 데이터 및 전원용으로 차폐되지 않은 2선식 케이블 |
| 케이블 길이 | 100 m, 최대 1,000 m까지 확장 가능, 광화이버로 최대 3,000 m까지 사용가능 |
| I/O 수 | 디지털, 아날로그 및 안전 데이터용 496 입력 + 496 출력 |
| 주기 시간 | 5- 10 ms |
AS-Link는 어떤 기능을 제공합니까?
- IEC 62026-2를 준수한 세계적으로 표준화된 시스템입니다.
- As-Interface는 자유롭게 선택가능한 토폴로지로 케이블 연결이 가능합니다.
복잡한 기존의 병렬 배선을 대체합니다. - 케이블 연결은 EtherNet/IP, Profibus-DP, Profinet, EtherCAT 등과 같은 서로 다른 필드 버스 시스템을 사용하는 컨트롤 시스템에 연결할 수 있습니다.
AS- 인터페이스 장점은 무엇입니까?
- 구현하기 쉽고 차폐되지 않은 배선 및 전압 컨셉을 사용합니다.
- AS-Interface는 쉽게 확장할 수 있는 유연하고 저렴한 시스템입니다.
- 동일한 시스템을 통하여 안전한 데이터와 안전하지 않은 데이터를 처리할 수 있습니다.
- 셋업이 덜 복잡해지고 문서화 작업이 감소되며 다양한 진단기능이 제공됩니다.
- 모듈식 구조와 유연한 연결 기술을 통해 터미널이 감소됩니다.
결론
AS- 인터페이스 스마트 산업 자동화를 위한 미래 지향적인 기반을 구축할 수 있는 쉽고 편안한 방법을 제공합니다.