초음파 센서 – 긴 레인지 및 까다로운 표면을 위한 물체 감지
초음파 센서는 이동거리 시간차 원리를 기반으로 합니다. 센서는 반사된 사운드 신호를 송신 및 수신 사이의 시간을 계산합니다. 이러한 거리 측정 타입의 한 가지 장점은 측정 결과가 감지된 타겟의 재질 속성에 영향을 받지 않는다는 것입니다. 광택, 색상 또는 질감이 있는 표면 또는 광학적으로 투명한 물체의 경우에도 신뢰성있는 감지가 보장됩니다.
초음파 센서의 특성
| 색상에 무관함 색상있는 물체와 투명 물체에서도 신뢰성있게 감지합니다. |
|
| 물체에 무관함 고체 또는 액체, 광택 또는 무광택등 무엇이든 신뢰성있게 검출합니다. |
|
|
광범위한 감지 레인지 |
|
| 가장 가까운 밀리미터로 감지 거리 값의 지속적이고 정확한 출력 |
많은 장점: ifm의 초음파 센서
- 모든 어플리케이션을 위한 하우징 디자인
- 긴 감지레인지, 소형 하우징 디자인
- IO-Link를 통해 개별 조정을 할 수 있는 수많은 세팅 옵션
- 포인트 레벨 측정 및 거리 감지를 위한 디지털 및 아날로그 출력 버전
- 통합된 온도 보상 기능으로 안정적인 신호 출력