• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 유량센서
  2. 매체 별 선택
  3. 탈이온수

탈이온수 측정

주의:
아주 매우 적합함

매우 적합함

적합함

적합하지 않음


사용 가능

사용 가능하지 않음
어느 정도 적절함 - 이 경우 Service-Center+82 2-790-5610에 문의하십시오
초음파 Vortex 열량계
침수 센서
제품 세부정보 제품 세부정보 제품 세부정보

측정 원리

초음파

Vortex

열량계

정확성

압력 손실

방향 감지

수량계 (토탈라이저)

매체:

비전도성 매체


농도가 낮은
화학성분 용액으로서 예를 들어 5 % 미만의 수산화나트륨 용액

식품 등급*

저항성:

온도 변동

점도 변화

공기 함량

입자

압력 피크

잔여물

진동

설치

인렛 (Inlet) 파이프 구간이 요구되지 않습니다.

* 정확한 매체 정보는 해당 데이터 시트를 참조하십시오.

Vortex 특징


측정 원리

제품군:

  • SV 시리즈

공칭 너비 (DNxx)

  • DN6...DN25

측정 영역

  • 0.5...150 l/분

정확성

  • ± 2 % MEW

매체온도

  • -15...125°C

압력 등급

  • 16 bar

요구 사항:

  • 설치 시 진동이 없음
  • 점성매체에서 변화 없음
  • 인렛 (Inlet) 및 아웃렛 (outlet) 파이프 구간이 고려되어야 합니다.

산업계:

  • 자동차 산업
  • 로봇 공학 및 자동화
  • 전자
  • 물

하이라이트

  • 낮은 압력손실
  • 전체 텍스트 디스플레이를 가진 세팅 지원
  • 12 V 버전

프로세스 값

  • 유량
  • 온도
  • 디바이스 상태 / 진단 상태
페이지 맨 위로
초음파 특징



측정 원리

제품군:

  • SU 시리즈, SUH 시리즈

공칭 너비 (DNxx)

  • DN15...DN100

측정 영역

  • 0.5...6000 l/분

정확성

  • ± (1 % MW + 0.5 % MEW)*

매체온도

  • -40…120 °C

압력 등급

  • 최대 100 bar

요구 사항:

  • 점성매체에서 변화 없음
  • 인렛 (Inlet) 및 아웃렛 (outlet) 파이프 구간이 고려되어야 합니다.

산업계:

  • 식품 산업
  • 자동차 산업
  • 로봇 공학 및 자동화
  • 특수이동 기계
  • 용수 및 폐수

Highlights:

  • 내부 장애물, 움직이는 부품 또는 씰이 없는
    연속 스텐레스 파이프
  • 어플리케이션 변경을 위한
    표시기로서 신호 강도의 비주기적 출력
  • 가이드 셋업
  • 낮은 압력손실
  • 작동상태 LED

프로세스 값:

  • 총 수량 측정 / 토털라이저 측정
  • 유량
  • 온도
  • 디바이스 상태 / 진단 상태

* 제품 버전에 따라 다름

열량계 침수 센서

특징


측정 원리

제품군

  • SI, SA 및 SF 제품군

공칭 너비

  • DN에 무관함

측정 영역

  • 액상매체 0.04...3 m/s
  • 가스 0.6...300 m/s

정확성

  • 액상매체 ± (7 % MW + 2 % MEW)
  • 가스 ± (10 % MW + 2 % MEW)

매체온도

  • -25...100°C

압력 등급

  • 최대 300 bar

요구 사항:

  • 인렛 (Inlet) 및 아웃렛 (outlet) 파이프 구간이 고려되어야 합니다.
  • 열전도성 매체
  • 급격한 온도 변화를 피하십시오.

산업계:

  • 자동차 산업
  • 로봇 공학 및 자동화
  • 수산업
  • 선박 자동화
  • 식품 산업

Highlights:

  • 공칭 파이프 직경에 무관함
  • 매체와 접촉하는 구성요소에 대한 다양한 재질 선택
  • 간편한 셋업

프로세스 값:

  • 포인트 유량속도
  • 온도
  • 디바이스 상태 / 진단 상태
  • 계산된 유량
페이지 맨 위로