• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

ifm의 진동 분석 기술로 신뢰성있는 레일 교체 보장

특수이동차량
운송 및 로지스틱
기타 산업
비디오 보고서

ifm은 레일 교체용으로 디자인된 TSO 열차를 위한 첨단 센서 기술을 제공합니다. 가속도 센서와 진단 전자장치를 사용하여 포괄적인 진동 분석 솔루션을 구현하므로, 최대의 신뢰성이 보장되고 고장이 방지되었습니다. 이 시스템은 엔진, 발전기, 변속기를 포함한 디젤-전기 열차 구동을 모니터링하고 잠재적인 문제를 조기에 감지합니다.

진동 분석 외에도 압력, 온도 및 유량 센서와 입자 모니터를 공급했습니다. 이러한 기술은 TSO가 효율적인 운영을 유지하고 현장에서 엄격한 성능 표준을 충족하는 데 도움이 됩니다.

TSO 소개

TSO는 모든 타입의 철도 시설에 대한 유지보수, 계획 및 건설을 전문으로 하는 회사입니다. TSO는 1927년에 Auguste Perron (오귀스트 페롱)이 Travaux du Sud-Ouest (트래보 뒤 수드-오에스트)라는 이름으로 설립한 회사로, 국제적으로 운영되고 있습니다.

TSO 소개

TSO는 모든 타입의 철도 시설에 대한 유지보수, 계획 및 건설을 전문으로 하는 회사입니다. TSO는 1927년에 Auguste Perron (오귀스트 페롱)이 Travaux du Sud-Ouest (트래보 뒤 수드-오에스트)라는 이름으로 설립한 회사로, 국제적으로 운영되고 있습니다.