• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

필터링 시스템의 혁신: ifm과 함께 음료 생산의 안전성 강화

식품산업 및 농업
음료산업 와인 맥주
Industry 4.0
네트워킹
산업용 커뮤니케이션 시스템
IO-Link
비디오 보고서

Romfil 시스템은 와인을 주요 제품으로 하여 다양한 매체를 처리합니다. Romfil의 필터링 및 세척 프로세스를 효율적으로 운영하기 위하여 자동화는 핵심 요소입니다. 이를 위해 ifm은 시스템이 안전하고 원활하게 작동할 수 있도록 다양한 센서를 제공했습니다.

ifm의 Foodmag 센서는 위생적인 디자인으로 식품 산업 고객의 안전성을 향상시킵니다. 또한 전도도 센서가 통합되어 추가 부품이 필요하지 않으므로 Romfil의 운영이 더욱 간소화되었습니다. IO-Link 기술을 통합한 것은 Romfil에게 가장 큰 장점으로, 프로그래밍되지 않은 센서를 일단 예비부품으로 보내고, 원격으로 또는 현장에서 시스템을 통해 직접 프로그래밍할 수 있습니다.

Romfil 소개

Romfil GmbH 는 음료 산업을 위한 자동화된 여과 시스템을 제조하는 선도적인 기업입니다.

Romfil 소개

Romfil GmbH 는 음료 산업을 위한 자동화된 여과 시스템을 제조하는 선도적인 기업입니다.