• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

ifm과의 협력을 통한 설비 자동화

식품산업 및 농업
농업 가축업
Monitoring and maintenance
제품 품질
비디오 보고서

비전이 현실이 되는 순간: 특히 면사료 포장 분야에서 ifm 제품으로 자동화 시스템을 현대화함으로 Rações Golfinho는 생산량을 300% 증가시킬 수 있었습니다. 특히 As-i 디바이스 와 IO-Link를 통한 네트워킹이 기계에 사용됩니다.

"특히 정유 및 폐수 처리 분야에서는 화학적 및 물리적 반응을 기반으로 정밀하고 빠른 제어가 필요합니다. 자동화를 통해 이러한 제어를 달성할 수 있으며, 프로세스의 성공적인 개발과 개선을 위한 필수 요소입니다. “우리는 이 분야에서 ifm을 파트너로 신뢰합니다,”라고 연구소 책임자인 Christina Rocha는 결론을 내립니다. 잠재된 문제가 발생될 경우, 완벽한 자동화를 통해 반응 시간을 최적화하고 생산 품질 손실을 줄일 수 있습니다.

Rações Golfinho 소개

Rações Golfinho는 동물 영양 및 식물성 오일 생산을 전문으로 하는 브라질 기업입니다. 최고 품질의 개발, 생산 및 유통을 사명으로 삼고 있습니다. 1989년에 소, 염소, 양을 위한 사료를 생산하기 위하여 목화씨를 분쇄하면서 기업이 시작되었습니다. 오늘날에는 면섬유를 추출하고 오일을 정제하는 데에도 동일한 프로세스가 진행됩니다.

Rações Golfinho 소개

Rações Golfinho는 동물 영양 및 식물성 오일 생산을 전문으로 하는 브라질 기업입니다. 최고 품질의 개발, 생산 및 유통을 사명으로 삼고 있습니다. 1989년에 소, 염소, 양을 위한 사료를 생산하기 위하여 목화씨를 분쇄하면서 기업이 시작되었습니다. 오늘날에는 면섬유를 추출하고 오일을 정제하는 데에도 동일한 프로세스가 진행됩니다.