John Deere – John Deere가 IO-Link 솔루션을 통해 생산을 디지털화하는 방법
비디오 보고서
IO-Link 마스터 및 센서, 그리고 Bluetooth로 데이터를 연결하는 솔루션은 John Deere가 IO-Link의 장점을 100% 사용할 수 있게 해줍니다. 이러한 장점은 전기 신호의 디지털화와 센서를 통한 손쉬운 세팅 및 진단입니다. 뿐만 아니라 유도형 센서, RFID 기술이 적용된 센서, 레이저 센서, 압력 및 유량 측정 센서와 같은 다른 센서도 오프로드용 디젤 엔진 생산에 사용됩니다. 향후 프로젝트는 전자 스핀들을 모니터링하기 위해 진동 분석 구현을 진행할 예정입니다.