- 실린더 센서
- 유압 실린더용 센서
유압 실린더용 센서
압력 내성 위치 센서는 일반적으로 유압 실린더의 피스톤 감지에 사용됩니다. 강자성 금속만을 감지합니다. 센서는 유압 실린더에 리미트 스위치로서 사용되는 것 외에도 밸브 또는 펌프와 같은 다른 유압 구성요소에도 사용됩니다.
고급 스텐레스로 제작된 일체형 풀메탈 하우징은 최대 1,000 bar (버스트 압력)의 압력 피크에 내구성이 있으며, 최대 1,000만번의 압력 주기에 내성이 있습니다. 광범위한 작동 온도 범위와 높은 보호등급으로 혹독한 산업환경에서 센서를 사용할 수 있습니다.
특히 견고한 스텐레스 센서
유압 실린더 어플리케이션에서 센서에 대한 높은 요구사항을 충족하기 위하여 ifm electronic은 맞춤형 자체 개발을 제공합니다.
센서는 일체형 스텐레스 하우징으로 제작되었습니다. 따라서 최대 500 bar의 작동 압력에 대한 압력 요구사항을 영구적으로 구현할 수 있습니다. 또한 견고한 센서 하우징은 이러한 어플리케이션에서 발생하는 피크 압력과 파열 압력에도 내구성이 있습니다. MFH 시리즈 센서는 O링 및 지지링에 의해 씰링됩니다. M9H 시리즈 센서에서 O링은 방사형으로 삽입되어 장착하는 동안 추가적인 기계적 엔드 스톱을 제공합니다.
센서는 특수이동차량 또는 성형 기술에서 유압 실린더의 최종 위치를 감지합니다. 일반적으로 피스톤 로드와 피스톤 사이의 단계를 여기에서 스캔합니다. 작동 원리는 강자성 금속 (강철)만 감지합니다. 센서 자체에서 전자 자기저항 측정 셀 (MR 셀)은 센서 내에서 인접한 영구 자기장을 감지합니다. 따라서 이 MR 셀은 영구 자기장에 있습니다. 스텐레스 하우징은 자기장에 영향을 미치지 않으므로 피스톤 로드의 강자성 금속만 감지됩니다. 따라서 강자성 금속의 근사치를 구할 수 있으며, 다운스트림 전자장치가 해당 스위칭 신호를 생성하는 방식으로 내부 자기장이 변경됩니다.
| 센서 제품군 | 출력 | 연결 | 속성 |
|---|---|---|---|
유압 실린더 센서 |
|
|
|