최고의 안전성: 극한 환경용 풀메탈 유도형 센서
풀메탈 유도형 센서는 까다로운 환경에서도 최고의 신뢰성과 견고성을 보장하도록 개발되었습니다. 안전 (fail-safe) 센서로서 중요한 어플리케이션에서 보호 및 안전성을 제공합니다.
본 센서는 스텐레스 스틸 슬리브로 내구성이 뛰어나며, 가장 열악한 주변환경에서도 내구성이 뛰어납니다.
극한의 온도, 강도 높은 세척 프로세스 또는 열악한 산업 환경에서의 사용 등 어떤 상황에서도, 안전한 풀메탈 센서는 항상 신뢰성있게 작동합니다.
제품 장점
타의 추종을 불허하는 안전성
TÜV 인증을 받은 본 센서는 까다로운 환경에서도 최고의 신뢰성을 제공합니다.
외부는 견고, 내부는 안전
316L 스텐레스 스틸 슬리브는 센서를 매우 견고하면서, 열악한 주변환경에 내구성이 강합니다.
열기? 냉기? 문제 없습니다!
스틸 아머 (armour)로 -40~100°C의 온도 범위에서 센서를 사용할 수 있습니다.
습기가 침투되지 않는 세척
본 센서는 세척제와 습기에 대한 내구성이 강합니다. 따라서 위생적인 용도로 사용하기에 이상적입니다.
어플리케이션
식품 산업계의 맨홀 (manhole) 모니터링
태스크
본 센서는 뚜껑을 모니터링하여, 프로세스 중에 탱크가 닫힌 상태를 유지하는 지 여부를 확인합니다. 뚜껑이 열려 있거나 사람이 탱크 안에 있는 경우, 프로세스는 시작되지 않아야 합니다.
도전과제
- 집중적인 세척 프로세스
- 물, 화학 물질 및 고온에 대한 내구성
장점
- 풀메탈 스텐레스 스틸 하우징은 강력한 세척제를 견뎌냅니다.
- 안전 (fail-safe) 출력을 통해 탱크 커버의 위치를 신뢰성있게 감지할 수 있습니다.
특수이동차량에서 지원 모니터링
태스크
안전한 작업 공간을 보장하기 위해, 센서는 지지대가 올바르게 확장되었는지 확인합니다.
도전과제
- 혹독한 환경에서의 신뢰성
- 윤활유, 오일, 진동 및 온도 변동 등의 영향
장점
- 풀메탈 스텐레스 스틸 슬리브는 도로 염분 등의 자극성 물질이 함유된 다양한 환경적 요인으로 부터 신뢰성있게 보호합니다.
- 센서의 안전 (fail-safe) 출력 시그널은 위치 감지를 명확하고 모호하지 않은 방식으로 평가할 수 있음을 의미합니다.
냉장 저장고의 게이트 및 출입문 모니터링
태스크
원활한 AGV 통행을 보장하기 위하여 냉장 저장고 출입문은 항상 안전하게 닫혀 있어야 합니다. 유지보수 인력이 문을 여는 경우, 안전을 위해 AGV 통행은 즉시 중단되어야 합니다.
도전과제
- 극한의 온도
- 뚜렷한 온도 변동
장점
- 견고한 풀메탈 센서는 극저온을 견뎌냅니다.
- 안전 (fail-safe) 출력 시그널을 통한 신뢰성있는 출입문 모니터링