클램프온 초음파 센서로 벽 두께 측정
프로세스 중단 없는 유량 측정
SUC형 클램프온 유량계는 강철, 스텐레스 스틸 또는 PVC와 같은 플라스틱으로 만들어진 강성 파이프 내의 유체 유량을 빠르고 간편하게 측정할 수 있게 해줍니다.
이 초음파 센서는 설치 시 파이프 자체를 개조하거나 절단할 필요가 없으므로 프로세스 중단 없는 장착이 가능합니다. SUC는 파이프 벽 두께를 자동으로 감지하므로, 시간이 많이 소요되는 수동 입력 과정이 필요하지 않으며, 오류 발생 가능성이 감소됩니다. 이를 통해 처음부터 신뢰할 수 있고 재현 가능한 측정 결과가 보장됩니다.
빠르고 쉬운 설치
설치는 놀라울 정도로 간단합니다. 센서를 제자리에 위치시키고 반대편 고정부를 끼운 다음, 나사를 조이기만 하면 됩니다. 표준화된 M12 커넥터를 통하여 데이터 네트워크에 빠르고 오류 없이 통합할 수 있습니다.
SUC는 시운전 단계에서도 사용자를 지원합니다: 지능형 셋업 Wizard가 필요한 몇 가지 설정을 단계별로 안내해 주므로, 센서를 순식간에 작동시킬 수 있습니다.
레트로핏 및 서비스 작업에 최적
높은 유연성과 빠르고 간편한 설치가 가능한 SUC는 레트로핏 어플리케이션에 이상적인 선택입니다. 서비스 요청이나 일회성 측정과 같은 일시적인 어플리케이션 또한 빠르고 간편하게 수행할 수 있습니다. 매체의 순도와 최고 수준의 위생 기준이 요구되는 어플리케이션에도 적합합니다.