다양한 어플리케이션에 사용되는 Y-케이블
모든 어플리케이션에 적용 가능한 솔루션
두 개 센서, 하나 입력부? Y-케이블이 이를 가능하게 합니다. 공작기계, 식품 산업, 특수이동차량에서 센서 두 개의 정보를 포트 하나로 통합할 수 있습니다. 이를 통해 필요한 입력부 수가 줄어들고, 공간이 절약됩니다.
쇼크 및 진동에 대한 높은 내구성과 IP65, IP67, IP68, IP69 보호등급으로 Y-케이블은 열악한 환경용으로도 이상적입니다. 검증된 ecolink 기술로 오류 없는 연결 또한 매우 간단합니다.
다양한 배선 옵션
ifm의 Y-케이블은 모든 어플리케이션에서 최대 유연성을 위하여 다음의 다양한 배선 옵션으로 제공됩니다:
- 두 개 센서 (디지털 및/또는 아날로그)를 하나의 포트로 통합
- 두 개 디지털 센서를 하나의 포트로 통합
- 1:1 배선, 예: OR 쿼리용
- M8 커넥터를 가진 두 개 디지털 센서를 하나의 M12 포트로 통합