• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품 소식
  2. 센서
  3. 최종 위치감지를 위한 압력 저항성 센서

최종 위치감지를 위한 압력 저항성 센서

어플리케이션

본 센서는 유압 실린더의 최종 위치감지를 위해 특별히 개발되었습니다. 나사산을 사용하여 매립형 또는 준매립형으로 설치할 수 있으며, 피스톤 로드에 있는 강철 타겟을 정확하게 감지합니다. 높은 압력등급과 강자성 금속을 감지 기능을 갖춘 본 센서는 밸브나 펌프 등 다른 유압 부품의 광범위한 어플리케이션에도 적합합니다.

다양한 요구 사항을 충족하는 두 가지 타입

표준화된 나사산 타입으로 다양한 유압 실린더에 유연하게 센서를 설치하고 조정할 수 있으므로, 단일 센서로 다양한 실린더 타입에 적용될 수 있습니다. 특수 M9H 타입에는 최종 스톱이 장착되어 있습니다. 항상 동일한 실린더 타입을 사용하는 경우, 설치가 크게 간소화됩니다.

IO-Link의 부가가치

IO-Link가 적용된 센서 버전은 스트로크 또는 스위칭 사이클 카운터 또는 고유한 센서 식별 등의 추가 기능이 제공되며, 최종 위치 사이 시간 모니터링 및 온도 측정은 수요 기반 유지보수를 가능하게 합니다.

제품