• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품 소식
  2. 센서
  3. SU Puresonic Mobile 초음파 센서

SU Puresonic Mobile 초음파 센서

특수이동차량을 위한 프로세스 품질 보장

SU Puresonic Mobile 초음파 센서는 디스플레이가 없는 디자인과 높은 온도에 대한 내구성이 특징입니다. 최대 120°C의 영구적인 매체 온도를 가진 특장 어플리케이션 및 프로세스에 이상적입니다. 예를 들어 온도 컨트롤 프로세스, 농업 기술의 비료 기계, 콘크리트 믹서 등이 있습니다. 본 센서는 살충제, 글리콜 혼합물 및 오일을 포함한 광범위한 수성 매체의 관류량을 신뢰성있게 감지합니다.

구조물이 없는 견고한 측정 파이프

SU Puresonic Mobile의 측정 파이프는 스텐레스 스틸로 제조되었으며 측정요소, 씰링 및 움직이는 부품이 없습니다. 디자인에 의한 압력 강하와 마찬가지로 손상, 누출 또는 막힘으로 인한 결함이 처음부터 배제됨을 의미합니다.

제품