• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품 소식
  2. 전압 공급
  3. 현장에서 직접 공급

현장에서 직접 공급

현장에서 직접 전압 공급

점점 더 많은 사용자가 컨트롤 캐비닛 대신 IO-Link 마스터 또는 기타 필드 모듈과 같은 컨트롤 구성요소를 기계에 직접 설치하고 있습니다.

컨트롤 캐비닛의 기존 파워서플라이 장치를 사용하는 경우, 긴 케이블을 통한 고전류로 인하여 심각한 전압 강하가 발생합니다. 이를 방지하기 위하여 ifm은 현장에 직접 장착될 수 있는 강력한 파워서플라이 장치를 제공합니다.

이차회로로 보호

통합된 전자 퓨즈는 24 V 파워서플라이 장치에 연결된 구성요소를 과전류 및 단락으로부터 신뢰성있게 보호합니다.

신뢰성 향상

전자 퓨즈는 높은 라인 저항에서도 단락을 신뢰성있게 감지합니다. 네개의 개별적 퓨즈 출력 회로를 통해 결함있는 회로는 선택적으로 차단되고, 손상되지 않은 회로는 신뢰성있게 계속 작동합니다.

고전류 피크가 있는 경우에도, 정전용량성 부하를 전환할 때와 같이 전원공급이 보장됩니다.

추가 IO-Link 기능

  • 출력 전압 세팅
  • 일차 및 이차 측면에서 실제 전압 전송
  • 채널당 현재 전류 전송
  • 고장 시, 트리거된 채널의 전송
  • 트리거된 채널 재설정