• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품 소식
  2. 센서
  3. 누출 위치를 쉽게 파악할 수 있는 휴대용 디바이스

누출 위치를 쉽게 파악할 수 있는 휴대용 디바이스

감지된 누출의 신속한 위치 파악

누출 위치를 파악할 수 있는 휴대용 디바이스는 압축 공기 시스템의 센서 기반 모니터링을 위한 이상적인 보완 장치입니다. 먼저, 데이터 분석을 통해 누출을 감지하고, 특정 영역으로 제한할 수 있습니다. 그런 다음 휴대용 디바이스를 사용합니다. 분당 0.1리터의 누출도 빠르고 쉽게 식별, 측정 및 문서화할 수 있습니다.

누출 비용에 대한 투명성을 한 눈에 확인

SDL100에는 30개의 초음파 마이크, 레이저 거리 측정, 카메라, 3.5인치 디스플레이가 장착되어 있습니다. 마이크는 주변 소음 수준이 높은 경우에도 새어 나오는 누출음을 감지합니다. 들리지 않는 초음파가 음향 신호로 변환되어 헤드폰에 전달됩니다. 또한, 누출은 디스플레이의 실시간 카메라 이미지에 시각화됩니다. 진행 중인 압축공기 손실과 그에 따른 비용 또한 표시됩니다.

ISO 50001에 따른 간소화된 리포팅

현장에서 누출 및 유지보수에 대한 모든 정보를 SDL100에 디지털 방식으로 기록한 다음 데이터 스틱을 사용하여 무료 소프트웨어로 전송합니다. 이렇게 하면 ISO 50001에 따른 리포팅이 간소화됩니다.

방법: SDL100 누출 감지기 / 하드웨어

방법: SDL100 누출 감지기 / 소프트웨어