You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States

새로운 Dualis: 표면과 윤곽의 모든 세부사항에 주의를 기울임. 외부광선

  • 최대 품질보증을 위한 표면 및 윤곽의 결합 가능한 2D 검사
  • 사용자 친화적인 소프트웨어로 검사 태스크 셋업 간소화
  • 까다로운 요구사항도 충족시키는 강력한 알고리즘
  • 변화하는 조명 조건에서 신뢰성있는 작동
  • 조절불량 모니터링은 신뢰성있는 품질 컨트롤을 보장합니다.

외부광선에 강한 검색 및 찾기 전문가

누락된 고정 클립, 제대로 절삭되지 않은 스레드, 너무 많은 접착제 또는 잘못된 모양의 구성요소: 새로운 Dualis는이 모든 것을 쉽게 감지 할 것뿐만 아니라, 지정된 타겟 조건에서 물체의 다른 편차 또한 쉽게 감지합니다. 표면 영역, 윤곽, 누락 또는 물체회전이 개별적으로 또는 조합하여 확인 및 평가될 수 있습니다. 내장된 일광 필터로 Dualis는 외부광선에 내구성이 매우 강합니다. 내장된 편광필터를 보유한 버전은 특히 고도로 반사되는 물체가 있는 어플리케이션에 이상적입니다. 새로운 Dualis는 사용자 친화적인 ifm Vision Assistant 소프트웨어로 셋업됩니다. 복잡한 태스크조차도 신속하게 정의됩니다. 실시간 유지보수 옵션은 신뢰성있는 품질 보증을 보장해 줍니다. 예를 들어, 지속적으로 확인된 이미지 선명도 및 이미지 밝기의 변경은 예기치 않는 의도되지 않은 조절불량으로 표시됩니다. 이 경우, 센서는 자동으로 경고를 내보냅니다.

메모리 스틱으로 빠른 교체

Dualis에는 파라메터가 저장된 메모리 스틱이 장착되어 있습니다. 디바이스 교체의 경우, 스틱은 작동에 필요한 모든 세팅 및 파라메터를 새로운 Dualis에 쉽게 전송하는 데 사용됩니다. 이로 인하여 작업량이 상당히 감소됩니다.