• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품 소식
  2. 센서
  3. 4 in 1: 유량계는 네개의 산업용 가스 소모량을 결정합니다

4 in 1: 유량계는 네개의 산업용 가스 소모량을 결정합니다

  • 높은 다양성으로 센서 다양성 및 재고 유지 감소
  • 정확한 측정 데이터로 효율적인 에너지 관리

IO-Link을 통해 향상된 성능

  • 서로 다른 프로세스 값이 동시에 표시되므로 여러 장비가 요구되지 않습니다.
  • 시뮬레이션 모드는 셋업 및 취급을 단순화합니다

”All-in-one sensor“로 비용 절감
SD 시리즈의 새로운 유량계는 4 가지 중요한 산업용 가스를 감지합니다: 아르곤, 이산화탄소, 질소 및 공기 따라서, 식품산업의 보틀링 및 포장 기계뿐만 아니라 보호 가스가 사용되는 용접, 절단 또는 납땜 프로세스에 이상적입니다. 센서는 현재 유량 외에도 온도, 압력 및 총 용적유량을 감지합니다. 색상 디스플레이에서 값을 읽을 수 있으며, IO-Link를 통해 디지털 데이터로 사용할 수 있습니다.

IO-Link를 통한 사용자 친화적인 커뮤니케이션
IO-Link를 통하여 센서는 처리를 단순화하는 등의 다양하고 유용한 기능을 제공합니다. 시뮬레이션 모드에서는, 셋업 이전에 맞춤형 디스플레이 및 스위칭포인트 세팅을 확인할 수 있으며, 플래시 모드를 통하여 사용자가 트리거된 센서의 정확한 위치를 시각적으로 확인할 수 있습니다.

품질 보장, 비용 절감
유량계 덕분에 사용자는 비용이 높은 산업용 가스의 정확한 소비량을 감시 할 수 있습니다. 매우 적은 양이 큰 유량과 같이 신뢰있게 감지됩니다. 높은 측정 정확도는 정확한 가스 도우징이 중요한 모든 곳에서 제품 및 프로세스 품질을 보장합니다. 과도한 소비는 비용을 불필요하게 높이지만 공급이 너무 낮으면 제품의 최종 품질을 타협하게 됩니다.

DIN EN ISO 50001을 준수한 포괄적인 에너지 관리의 기초
에너지 효율성에 관한 EU 지침 DIN EN ISO 50001은 기업들이 측정 데이터의 정확성과 반복성을 보장하기 위하여 측정 장비 캘리브레이션에 대한 기록을 보관할 것을 요구합니다. 새로운 SD 압축 공기 미터와 일반 DAkkS 캘리브레이션을 결합하면, 신뢰성있는 에너지 관리 시스템을 위한 최상의 기반을 제공합니다.

높은 다양성으로 센서 다양성 및 재고유지 감소
단 하나의 센서에 4 가지 가스 특성, 높은 측정 동력 및 여러 측정 파라메터를 통합하면 하드웨어 비용이 크게 절감됩니다. SD는 광범위한 개발 시나리오에 적합하므로 센서 다양성 및 재고 유지를 감소시킵니다. 센서는 압력, 온도 및 매체의 총 용적유량을 감지하기 때문에 배선 및 입력 카드를 포함한 추가 센서가 적어지므로 설치 및 유지보수 비용이 감소됩니다.