• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품 소식
  2. 상태 모니터링
  3. 산업 상태 모니터링을 간편하게 구현

산업 상태 모니터링을 간편하게 구현

  • 간단한 기계류를 위한 효과적인 온라인 상태 모니터링
  • 산업용 이더넷 시스템에 직접 완벽하게 통합
  • 자동 알림을 위한 간단한 실시간 표시기

IO-Link을 통해 향상된 성능

  • 향상된 분석을 위한 raw 시그널 캡처
  • IO-Link로 인한 컨트롤 캐비닛이나 확장된 배선이 요구되지 않음

산업용 기계를 위한 실시간 유지 보수
산업 등급의 기계 보호 기능은 기존 제어 플랫폼에 직접 통합됩니다. 기계상태는 충격, 구성품 약화 및 마찰의 일반적인 결함조건에 대해 지속적으로 모니터링됩니다. 그러므로 치명적인 손상 또는 고장 및 생산 중단시간이 오기 이전에 시기 적절하고 유지보수 일정을 계획할 수 있습니다. 간헐적인 모니터링 시스템과 달리 기계는 지속적으로 영구적으로 보호됩니다.

IO-Link 덕분에 쉬운 접속
입증된 산업 IO-Link 시스템은 Industry 4.0 기술을 여러분이 이미 보유한 컨트롤 플랫폼에 직접 통합하는 것을 단순화 합니다. 높은 비용의 2차 네트워크, gateways 및 IT 지원이 요구되지 않습니다. IO-Link 마스터는 상태 신호를 컨트롤에 전송하고, 계산된 raw 진동신호를 더 심화된 분석을 위해 더 높은 수준의 시스템으로 전송할 수 있습니다.

프로세스 값
진동 센서 VVB001은 기계 에러를 감지하는데 사용되는 다양한 프로세스 값을 내부적으로 수집하고 분석합니다.

v-RMS (기계 풀림상태)
진동 속도의 유효값으로 구성요소 약화가 식별됩니다.

a-RMS (기계 마찰 상태)
가속의 효과적인 값은 기계적 마찰을 식별합니다.

a-Peak (기계 충격상태)
최대 가속도로 기계적 충격이 식별됩니다.

파고 계수 (Crest-Factor)
a-Peak/a-RMS는 전체 기계상태의 중요한 측정 중 하나입니다.

온도
과도한 마찰이나 기타 영향 (예: 전기적 원인)으로 인한 온도 상승을 나타냅니다.

raw 데이터
센서는 손상시 상세한 분석 또는 원인 분석을 위하여 가속도 기록의 raw 데이터도 제공합니다. 요청시 BLOB (Binary Large Object)로 발행되며 IO-Link를 사용하여 전송됩니다. 시스템은 4초 간격으로 작동 조건을 기록하고 몇 분 동안 데이터를 상위 레벨 시스템으로 전송할 수 있습니다.