• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품 소식
  2. 센서
  3. IO-Link 센서로부터 프로세스 값을 한눈에

IO-Link 센서로부터 프로세스 값을 한눈에

현장에 대한 공장 투명성 제고와 서비스 정보 제공

  • 마스터에 연결된 센서의 모든 프로세스 값의 가시화
  • 포로세스 값의 자동 검색 - plug & play
  • 네개 프로세스 값에 대한 귀하의 즐겨보기가 세팅될 수 있습니다.
  • IO-Link 마스터의 IP 어드레스 세팅
  • 4 및 8 포트를 보유한 ifm의 IO-Link 마스터를 지원합니다.

프로세스 값을 한눈에
디스플레이는 디스플레이를 보유하지 않은 센서 프로세스 값, 엑세스가 어렵거나 설치 후 어플리케이션으로 인해 볼 수 없거나 보이지 않는 센서 프로세스 값을 표시하는 데 탁월한 선택입니다. 즉, 가시화와 무관하게 이상적인 측정 포인트가 사용될 수 있습니다.

Plug & play
E30443 IO-Link 마스터 디스플레이는 4 또는 8 포트를 보유한 ifm IO-Link 마스터의 한 포트에 간단히 연결됩니다. 디스플레이는 동일한 마스터에 연결된 센서를 감지하고 처음 네 포트의 주요 프로세스값을 자동으로 표시합니다. 각 센서와 이 프로세스 값은 누름버튼으로 개별적으로 시각화 할 수도 있습니다. 또한, 요청된 프로세스 값을 보유한 즐겨찾기가 생성될 수 있습니다. 또한, 사용자는 마스터의 디스플레이 및 IP 어드레스를 쉽고 신뢰성있게 구성할 수 있습니다.