• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품 소식
  2. 모바일 자동화
  3. IOControl – 내장형 컨트롤러가

IOControl – 내장형 컨트롤러가

  • 높은 보호등급 그리고 DEUTSCH 커넥터 또는 M12 커넥터를 보유한 특수이동차량 어플리케이션을 위한 I/O 모듈
  • 독립적으로 사용할 수 있으며, CODESYS를 통하여 자유로운 프로그래밍이 가능한 미니 컨트롤러
  • 파라메터 세팅을 위한 디스플레이 및 키보드 인터페이스
  • 설정 가능한 입력 / 출력 기능
  • CANopen 및 SAE J1939 프로토콜을 보유한 두개의 CAN 인터페이스

분산된 I/O 모듈과 미니 컨트롤러를 하나로

ioControl은 CAN bus를 통해 컨트롤러에 연결된 분산화된 I/O 모듈입니다. 시그널이 생성되는 원격 기계 부품의 컨트롤러로 부터 멀리 떨어져 설치됩니다. 높은 보호등급은 습하고 오염된 장소의 실외 설치에 적합하게 해 줍니다. 특수이동차량 자동화에 널리 사용되는 DEUTSCH 커넥터 또는 M12 커넥터는 센서와 액추에이터를 간단하고 안전하게 연결되도록 해 줍니다. CAN bus의 네트워킹은 사전에 배선된 드롭 케이블을 통하여 영향을 받습니다. ioControl은 설정 가능한 I/O 모듈 또는 현장에서 미니 컨트롤러로 사용될 수 있습니다. CODESYS는 프로그래밍 시스템으로 사용됩니다.

기능 및 장점

ioControl 시스템의 분산화된 I/O 모듈은 CANopen 프로토콜을 사용한 CAN 버스를 통해 바이너리 및 아날로그 센서를 컨트롤러에 연결합니다. 또한, I/O 모듈은 신호 사전 프로세싱을 위한 추가 기능을 제공합니다. 소형인 유리섬유 강화 하우징은 역극성이 방지되는 DEUTSCH 커넥터 또는 특수이동차량에 적합한 M12 커넥터를 통하여 입력, 출력, 통신 및 프로그래밍에 필요한 모든 연결을 제공합니다. 키보드를 보유한 2색상이 내장된 LED 디스플레이는 디바이스 설정 뿐만 아니라 가장 중요한 시스템 메시지, 전송 속도, 노드 번호를 표시합니다. 다양한 연결 케이블이 제공됩니다.

설정 가능한 입력 및 출력

설정 가능한 입력 및 출력을 통하여 높은 수준의 유연성이 제공됩니다. 아날로그 및 디지털 입력을 선택할 수 있습니다. 아날로그 입력의 기능은 전류 입력 (0...20 mA) 또는 전압 입력 (0...10 V / 0...32 V) 으로서 세팅될 수 있습니다. 디지털 및 아날로그 I/O 모듈의 경우, 프로파일 DSP 401이 정의되어 있습니다. 모듈의 입출력 기능은 디바이스 물체 디렉토리를 통하여 설정됩니다.

전자 장치

특수차량 어플리케이션의 전자장치를 위하여 응용될 수 있는 표준에 따라 디자인된 컨트롤러의 핵심은 현대적인 32-bit 프로세서입니다. 모니터링 및 보호기능은 극단적인 작업조건에서도 안전한 작업을 가능하게 해 줍니다.

IEC 61131-3을 준수하여 CODESYS로 프로그래밍 가능

I/O 모듈로서의 어플리케이션 외에도, 모든 유닛은 또한 CANopen 및 J1939를 통해 자유롭게 프로그 램할 수 있는 미니 컨트롤러로 사용될 수 있습니다. 프로그래밍은 표준화된 IEC 61131-3 언어를 통한 CODESYS로 이루어지므로 사용자는 어플리케이션 소프트웨어를 쉽게 구축할 수 있습니다. 또한 라이브러리는 컨트롤러의 특수기능을 사용할 수 있습니다.

통신 인터페이스

ioControl에는 연결된 모듈, 컨트롤러, 디스플레이 또는 엔진 컨트롤러와의 프로그래밍 및 데이터 교환을 위해 ISO 11898에 대한 2개의 CAN 인터페이스가 있습니다.

제품

액세서리