You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States

두 배로 좋음: 아날로그 출력 및 IO-Link를 보유한 유도형 센서

  • 기계적 변화를 조기에 진단할 수 있는 고정밀 거리 측정
  • 단 하나의 유닛으로 거리 측정 및 스위칭 사용

IO-Link을 통해 향상된 성능

  • 조정 가능한 출력 레인지로 유연한 사용
  • IO-Link를 통해 손실없는 측정 값 전송
  • 표준 입력 디바이스를 사용한 완벽한 호환성으로 더 많은 기능 제공

설비 개조 준비됨

새로운 유도형 아날로그 센서는 기존 공장에서 사용할 수 있도록 완벽하게 호환됩니다. IO-Link를 통해 광범위한 기능과 정보를 추가로 제공합니다.

IO-Link를 통한 측정 정확도 향상

디지털 통신으로 변환 손실이나 전자기 간섭이 발생하지 않습니다. 반면에, 센서의 감지 범위가 IO-Link를 통해 자유롭게 조정할 수 있으므로 switch-on 커브 곡선 또한 조정 가능합니다. 이러한 방식으로 마모의 초기 단계에서 발생되는 가장 작은 거리 변화를 신속하게 인식해야하는 경우, 해상도를 극대화 시킬 수 있습니다. ERP에 연결된 디지털 데이터를 사용하여 자동화된 수요 기반 유지보수가 구현될 수 있습니다.

액세서리