You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States

조명 및 신호 처리를 위한 유연한 LED 스트립

  • RGB 및 백색의 LED는 디지털 입력을 통해 직접 제어될 수 있습니다
  • 보호등급 IP 68을 갖춘 매우 견고하고 완벽하게 포팅된 디자인
  • 굽혀지거나 일자형 설치
  • 강력한 LED를 통한 높은 광선량
  • 다양한 길이 버전 사용 가능

조명 및 신호 처리 all-in-one

LED 스트립은 기계 조명으로만 사용될 수 있을 뿐만 아니라 다양한 조명 색상으로 기계상태를 표시합니다. LED 스트립은 다양한 길이로 제공되며 유연하게 사용될 수 있습니다. 옵션인 알루미늄 프로파일을 사용하면 빠르고 안전하게 부착할 수 있으므로 그림자 없이 가장 외진 모서리까지도 비춰줍니다. 보호등급 IP 68을 갖춘 견고한 디자인으로 광범위한 어플리케이션 분야에 사용 가능합니다.

충분한 색상

LED 스트립은 RGB 및 백색의 강력한 LED로 구성되어 있습니다. 4 개의 디지털 입력을 통해 트리거링되며, 적색, 황색, 녹색, 청색, 청록색, 보라색 뿐만 아니라 순수한 흰색 광선을 생성하는 데 사용될 수 있습니다. PWM (pulse width modulation) 컨트롤을 사용하면, 모든 색상 뉘앙스 표시가 가능합니다.

제품 혜택: 왜 ifm의 LED 스트립입니까?

간편한 트리거링 높은 IP 보호등급 유연성과 견고함 에너지 효율성
디지털 입력으로 색상을 쉽게 유지함 IP68 보호등급으로 열악한 작동조건에서도 설치 가능 유연한 라이트 스트립은 까다로운 장소에서도 조명해줍니다.  설치가 용이한 마운팅 스트립 에너지 절약형 LED 기술을 통한 높은 광량

액세서리