You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States

IO-Link를 통한 안전

  • IO-Link용 안전 모듈
  • 8개 안전 OSSD 입력
  • 별도의 24V 전원공급을 가진 4개의 강력한 출력
  • IO-Link를 통하여 터널링된 PROFIsafe 텔레그램
  • SIL 3 및 PL e를 준수한 안전

안전 관련 어플리케이션용 IO-Link
전송 프로토콜 “PROFIsafe”, 표준 안전센서 및 액추에이터는 IO-Link를 통하여 작동됩니다. 필요한 것은 PROFISAFE IO-Link 모듈이 전부입니다. 8개의 안전 디지털 입력 (OSSD)과 4개의 안전 출력이 특징입니다. 혁신성: 하드웨어 측면에서, 이 모듈은 IO-Link를 통하여 일반 IO-Link 마스터에 연결됩니다. 특수 PROFIsafe 전송 텔레그램은 일반 IO-Link 커뮤니케이션 내에서 안전 컨트롤러로 "터널된” 연결을 보장합니다. IEC 61508 / EN 61508에 의거한 SIL 3 그리고 EN ISO 13849-1에 의거한 Ple 안전 레벨을 충족시킵니다.

강력한 안전 출력
L 코드화된 M12 소켓을 통하여 별도의 24 V 전원을 공급함으로 강력한 액추에이터 연결이 가능합니다. 출력은 PNP 또는 NPN으로서 설정됩니다.

하드웨어 측면에서, PROFIsafe IO-Link 모듈은 AL1400 또는 AL1402 IO-Link 마스터의 A 또는 B 포트에 연결됩니다. 안전 모듈은 별도의 L 코드화된 M12 케이블을 통하여 전원이 공급됩니다. “PROFIsafe” 전송 프로토콜은 안전 컨트롤러와 터널링된 안전 커뮤니케이션을 보장합니다.

어드레스 플러그를 통한 간단한 장치 교체
PROFIsafe 어드레스 플러그 E7700S는 컴퓨터와 추가 소프트웨어 없이 빠르고 간단하게 AL200S를 교체할 수 있습니다. 이 메모리 플러그는 새로운 AL200S에 연결하기만 하면 저장된 PROFILIT 주소가 자동으로 새로운 PROFISAFE IO-Link 모듈로 전송됩니다.이 메모리 플러그는 새로운 AL200S에 연결하기만 하면 저장된 PROFIsafe 어드레스가 자동으로 새로운 PROFIsafe IO-Link 모듈로 전송됩니다.

액세서리

M12 소켓, 연결 케이블 2.5 mm2, L 코드화 (파워)