• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품 소식
  2. 모바일 자동화
  3. ecomatPanel: 견고한 다기능 입력 모듈

ecomatPanel: 견고한 다기능 입력 모듈

  • 4 방향 버튼과 누름기능이 통합된 회전식 버튼
  • 6개의 RGB 백라이트 기능 키와 1개의 세그먼트 LED 링
  • 모든 조명부는 어떤 색상으로도 개별적으로 제어 가능합니다.
  • CAN 인터페이스를 통한 커뮤니케이션
  • 12 V 및 24 V 온보드 파워서플라이용

거친 환경에서 안전한 작동
ecomatPanel은 운전석의 거친 환경에서 사용하도록 설계되었습니다. 회전 버튼과 기능 키는 장갑을 착용한 상태에서도 쉽게 조작할 수 있도록 충분히 크기가 큽니다. 회전 버튼에는 4 방향 버튼 (위 / 아래 / 왼쪽 / 오른쪽) 또한 장착되어 있습니다. 이렇게 하면 설정 메뉴를 빠르게 탐색할 수 있습니다. 회전 버튼 (누름 기능)을 누르면 다른 스위칭 기능 실행이 가능합니다.

색상 피드백
 회전 버튼 주위에 있는 4 개의 세그먼트로 구성된 조명 링과 조명 키는 사용자에게 세트 기능에 대한 명확한 개요를 제공합니다. 모든 LED 조명 요소는 개별적으로 세팅될 수 있으며 개별적인 색상 지정이 가능합니다.

패널에 쉽게 통합됨

CAN 인터페이스
커뮤니케이션은 통합된 CAN 인터페이스를 통해 이루어집니다. 이 인터페이스를 통해 개별 LED 세그먼트가 컨트롤되고 키 및 작동 헤드의 상태가 쿼리됩니다.

ifm 디스플레이로 Plug & play
ecomatpanel은모바일 어플리케이션 (ecomatdisplays)을 위하여 ifm 대화 모듈과 직접 커뮤니케이션 할 수 있도록 디자인되었습니다. 대화 모듈이 CAN 버스를 통해 연결되면 ecomatpanel의 키와 LED가 어플리케이션에서 직접 평가되고 디스플레이의 작동 기능에 사용될 수 있습니다. 혁신적인 점: 커뮤니케이션 인터페이스의 프로그래밍이 요구되지 않습니다.

견고한 어플리케이션을 위해 디자인됨
ecomatPanel은 12 V 및 24 V 온보드 네트워크에서 사용할 수 있습니다. 높은 보호등급 IP 65 및 닫혀진 표면은 열악한 환경조건에서도 보호 기능을 제공합니다. 극한의 온도나 영구적인 충격과 진동은 ecomatPanel의 기능에 영향을 미치지 않습니다.

제품