IO-Link를 통해 향상된 성능
기계의 추출 시스템을 위한 필수 사항
기계 가공 또는 성형의 경우 예를 들어, 냉각제를 사용하면 유독성 에어로졸, 연기 또는 증기가 발생할 수 있습니다. 추출 시스템은 이러한 기체가 기계에서 빠져나가지 않도록 합니다. 가장 중요한 것은 이상적인 유동 속도를 유지하는 것입니다. 흡입이 너무 약한 경우, 위험한 증기가 완전히 배출되지 않습니다. 반면에 추출 유량이 너무 강하면, 칩이나 냉각 윤활유가 흡입되어 필터가 막힐 수 있습니다. 열량 측정원리에 따라 작동하는 유량 센서는 이러한 목적으로 특별히 개발되었습니다. 견고한 풀메탈 프로브는 자극성있는 에어로졸, 증기 및 추출된 공기에 운반되는 입자에 대한 내성을 특징으로 합니다. 따라서 센서의 사용 수명이 연장됩니다. 내장된 온도 측정으로 추가 센서가 필요하지 않아 비용과 설치 복잡성이 감소됩니다.