PC용 IO-Link
AL1060 인터페이스는 gateway 역할을 하는 1포트 IO-Link 마스터로 USB 인터페이스를 통하여 IO-Link 커뮤니케이션과 PC 간의 연결을 설정합니다. 그러므로 공장에서 설치 이전에 해당 소프트웨어를 가진 PC에 IO-Link 기능을 갖춘 센서를 편리하게 설정할 수 있습니다. 이렇게 하면 셋업시간이 크게 단축되고 세팅 결함이 최소화됩니다. 대부분 센서의 경우, 별도의 전원공급 장치가 필요하지 않습니다. 따라서 예를 들어 프로세스 값을 읽거나 현장에서 센서 파라메터 조정하기 위하여 공장에 설치된 센서를 노트북에 연결하는 것이 특히 쉽습니다.
장점 및 고객 혜택
전원공급이 필요하지 않음
AL1060 인터페이스에는 IO-Link 포트에 5 V의 USB 전압으로 부터 24 V 센서 전압을 생성하는 강력한 통합 전압 변환기가 있습니다. 컴퓨터에 따라, 이 출력은 최대 150 mA로 부하될 수 있습니다. 대부분의 센서를 작동하기에 충분합니다. 센서 출력에 더 높은 전류가 필요한 경우, 별도의 전원공급 장치가 연결될 수 있습니다.
강력한 현장 호환 연결
디바이스의 세 가지 연결, 즉 IO-Link, USB 및 선택적 공급 전압은 견고하고 현장 호환 가능한 M12 연결로 디자인되었습니다. 즉, 혹독한 환경에서도 인터페이스를 사용이 가능합니다.
상태 LED
유닛의 여러 상태 LED는 사용자에게 상태 개요를 제공하고 필요한 경우 오류를 현지화하는데 도움을 줍니다. 예를 들어, USB 전원공급 장치가 센서에 충분하지 않으면 LED로 표시됩니다.
공급 범위
IO-Link 마스터 AL1060 외에도 작동에 필요한 모든 연결 케이블 (USB의 경우 M12 B 코드, 센서용 M12 A 코드)과 LR DEVICE 파라메터화 소프트웨어가 포함되어 제공됩니다. 전 세계에서 사용 가능한 다양한 어댑터 플레이트가 있는 다양한 전원공급 장치를 옵션으로 구입하실 수 있습니다.