IO-Link를 통해 향상된 성능
정전용량형 포인트 레벨 스위치 Li
LI513은 움직이는 부품을 사용하지 않고 오일이나 물과 같은 매체를 측정합니다. 신뢰성있으며 유지보수가 요구되지 않습니다. 기계식 센서에서 막힘의 원인이 되는 빌드-업이 아무런 나쁜 영향을 미치지 않습니다. 최고 85°C까지의 물 온도에도 동일하게 적용됩니다. 온도에 관한 말하자면: 이 측정값은 두번째 스위칭 출력으로 레벨 측정외에도 프로세스 제어용으로 쉽게 사용될 수 있습니다. 또는, 서로 다른 두 매체 레벨 모니터링이 가능합니다. 원하는 경우, 차가운 물 (또는 뜨거운 물)에 LI를 떨어뜨립니다. 공장설정상태가 이를 가능하게 해 줍니다. 그 밖의 모든 것은 유도형 티치버튼 또는 IO-Link 파라메터 세팅을 사용하여 센서에 즉각적으로 티칭됩니다.
보시는 바와 같이, LI513은 모든 플로트를 시작부터 멀어지게 합니다. 그럼에도 불구하고, 아니 더 정확히 말해서 움직이는 부품이 없기 때문입니다. 정전용량방식으로 유지보수가 요구되지 않는 레벨 측정입니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
유지보수가 요구되지 않음 | Plug & Play | 센서 한개에 두 개의 측정값 및 두 개의 전환 출력이 있음 | 두 가지 상이한 매체 |
센서에 움직이는 부품이 없으므로 유지보수가 요구되지 않음 | 수성기반 매체용으로 즉각적인 사용 가능 | 통합된 온도 모니터링 기능을 보유한 레벨 | 신뢰할 수 있는 제품 인식 오일과 물 사이의 구분 |
어플리케이션
장점
어플리케이션
장점
장점
움직이는 부품이 없습니다. 달라붙거나 막히지 않습니다. 따라서 유지보수에 소요되는 시간과 노력이 감소되고 설비 가용성이 향상됩니다. 먼지 및/또는 거품이 있어도 계속 작동합니다. 유연한 마운팅 위치
네 가지 길이 버전:
![]() |
유연한 세팅 자유롭게 설정 가능한 스위칭 출력 |
![]() |
더 많은 능력 정전용량형 레벨 측정 외에도 IO-Link를 사용하여 온도 측정이 가능 |
![]() |
투명한 프로세스 상태 기반 모니터링을 위해 매체 변화를 추적 및 동향파악 (CBM) |
![]() |
신뢰성 마스터의 데이터 관리로 인하여 간단해진 셋업 |
![]() |
솔루션 지향 여러분의 어플리케이션을 위한 완전한 솔루션 |