You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States
  1. 제품 소식
  2. IO-Link
  3. 스마트폰에서 프로세스 값을 쉽게 직접 모니터링

스마트폰에서 프로세스 값을 쉽게 직접 모니터링

  • 새로운 IO-Link 인라인 Bluetooth 플러그*
  • 스마트폰 및 태블릿에서 사용 가능한 ifm의 QuickLook 앱
  • 마스터에 대하여 투명함

IO-Link을 통해 향상된 성능

  • 확장된 히스토리 메모리
  • 센서로 부터 모든 프로세스 값 및 이벤트 전송

프로세스 값을 빠르고 편리하게 스마트폰으로 볼 수 있습니다.
새로운 플러그와 해당 ifm QuickLook 앱으로 사용자는 IO-Link를 통하여 전송된 측정값과 이벤트를 직접 모니터링 할 수 있습니다. 이를 위해 플러그는 IO-Link 센서와 마스터 사이의 케이블에 간단히 설치되고 스마트 폰과 IO-Link Bluetooth 플러그 사이에 Bluetooth 연결이 셋업됩니다. 본 시스템은 액세스 할 수 없거나 디스플레이가 없는 센서의 프로세스 값을 모니터링하는 데 적합합니다. 또한, 플러그에는 데이터 기록을 위한 히스토리 메모리가 있어 설비 진단을 단순화합니다.

시스템 요구 사항
앱은 Apple의 App Store 및 Google Play Store에서 제공됩니다. 버전 8.0의 iOS 운영 시스템 또는 버전 4.3의 Android 운영 시스템이 필요합니다. 스마트폰은 Bluetooth 4.0을 지원해야합니다.