강자성 물체의 연속 검출 및 고해상도로 스위칭 범위내의 최소한의 변화 또한 검출
하나의 하우징에 자기 위치센서 및 상태 모니터링
새로운 ifm 스마트 센서는 너무 늦은 경우가 되어서야 비로소 눈에 띄는 것을 신호해 줍니다. 고해상도로 인하여 센서는 스위칭영역의 미세한 변화를 감지 할 수 있습니다. 위치 센서 기능 외에도 사용자 설치시 조건 기반 유지 관리에 대한 추가 정보를 제공합니다. 센서는 감지면 정면에서 강자성 물체를 계속 검출합니다. 현재 값이 설정된 임계값을 초과하는 경우, IO-Link를 통하여 오염 신호를 보내어 세척될 수 있습니다. 동일하게 예를 들어 기계적 마모로 인한 스위칭 영역의 변화도 적용됩니다. 통합된 작동 시간 및 스위칭 주기 카운터를 사용하면 스위칭 작업의 선택된 개수에 도달하면 신호를 제공 할 수 있으므로 도구의 대상 유지 관리가 가능합니다.
"너무 가까움 (Too close)" 기능
두 개의 IO-Link 스위치 포인트는 LR Device 소프트웨어를 통해 쉽게 세팅될 수 있습니다. 공작물이 선택된 거리 (예: 300 자릿수)에 있을 때 센서의 첫번째 스위치포인트가 활성화되고 주황색 LED가 켜집니다. 간격이 더 좁아지는 경우 (예를 들어, 100 자릿수), 이는 공작물이 비정상적으로 가까워져 예를 들어 스패너의 밴딩 등과 같이 공장에서 마모됨을 의미합니다. 이 경우 두 번째 스위치 포인트가 활성화되고 IO-Link를 통하여 신호가 제공됩니다. 이는 사용자가 필요할 때 유지 보수 할 수 있도록 해 줍니다.
IO-Link의 특장점