1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 프로세스 센서
  4. 메카트로닉 유량 센서로 특히 오일용으로 디자인됨

메카트로닉 유량 센서로 특히 오일용으로 디자인됨

200 l/min 까지의 관류량에 대한 오일의 특수 조정 및 통합된 온도 측정 및 조정으로 정확한 측정 값 제공

  • 최적의 측정 결과를 위하여 오일에 맞게 조정
  • 200 l/min 까지의 유량에 사용 가능
  • 통합된 온도 측정 및 보상
  • 최대 100 bar의 압력 내구성
  • 전환 손실없이 측정 값 전송 및 IO-Link를 통한 쉬운 세팅
  • 파이프의 유입구 (inlet)와 배출구 (outlet) 길이설정이 필요하지 않습니다.

어플리케이션
상이한 매체는 서로 다른 센서 특성을 필요로 합니다. 특히 오일용으로 설계된 새로운 메카트로닉스 유량 센서를 통해 ifm은 어플리케이션의 정확성, 속도 및 적응성에 대한 완벽한 조화를 제공합니다. 이것은 또한 경제적 효율성을 증가시킵니다.
고성능
생산 과정에서 수행되는 복잡한 조정과 오일 고유의 기계 부품 사용으로 인해 새로운 센서는 선택된 오일 곡선에 대해 정확한 측정값을 제공 할뿐만 아니라, 또한 통합된 온도 보상으로 구별됩니다. ifm은 또한 예를 들어 항공 산업에서의 특정 오일 점도에 맞게 개별적으로 디자인된 특수 장치를 제공합니다.

제품