You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States

지속적인 위치 피드백 및 진단

밸브 피드백 시스템

  • 먼 거리에서도 매우 좋은 전면 위치 가시성
  • 지속적인 위치 피드백
  • 티치 버튼 또는 IO Link를 통한 간편한 세팅
  • 진단 기능: 주기 시간 및 카운트, 씰 모니터링

유연한 구성
스마트 밸브센서는 세팅을 어플리케이션 소프트웨어 (LR 디바이스) 또는 유도형 티치 버튼과 일치시킵니다. 밸브의 모든 끝 위치와 감지 범위의 크기가 설정될 수 있습니다. 예를 들어 three-way 밸브의 경우 또는 압력 피크를 삼가하기 위한 펌프 스위칭 off의 경우, 세 번째 스위칭포인트가 선택될 수 있습니다.

진단 기능
IO Link 커뮤니케이션 인터페이스를 통하여 다양한 마모 조건이 가능합니다. 한편으로, 센서는 닫힌 위치의 변화를 감지하는 씰 모니터링을 특징으로 하는데 예를 들어 씰링의 침전물 또는 마모를 표시합니다. 다른 한편으로, 다른 위치들이 계산될 수 있고 소모된 시간이 측정 될 수 있습니다.

독점적인 프리뷰: 새로운 스마트 밸브센서