균일한 패키지의 디팔레타이징이 간편해졌습니다.
물류 프로세스의 최적화
예를 들어 골판지 상자, 상자, 외부 포장 또는 컨테이너와 같은 크기 패키지의 자동 디팔레타이징은 동적 공급에 의한 로지스틱 프로세스를 최적화합니다. 3D 센서는 정확하지 않은 하중을 감지하고 디팔레타이징 시스템으로 부정확한 위치를 보상합니다. 위치 표시는 팔레타이징 패턴과 무관하게 전체 레이어 또는 개별 패키지의 완전 자동 디팔레타이징을 허용합니다. 로봇 컨트롤용 데이터 외에도 이더넷 프로세스 인터페이스는 자재 및 창고 관리 소프트웨어에 대한 정보를 제공합니다. 자동화된 디팔레타이징 시스템은 경제 툴을 통해 성능을 향상시키고 인체공학적으로 최적화된 작업환경으로 근로자의 부하를 줄여줍니다.