• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품 소식
  2. 모바일 자동화
  3. 가속도 센서는 "기계 상태"를 검출합니다.

가속도 센서는 "기계 상태"를 검출합니다.

IEPE 인터페이스를 보유한 압전 가속도 센서는 견고한 하우징과 넓은 측정 레인지로 효율적인 진동 진단을 제공합니다.

  • IEPE 인터페이스를 보유한 압전 가속도 VSP 타입
  • 넓은 측정 영역 ± 50 g
  • 보호등급 IP 67 또는 IP 68을 보유한 견고한 디자인
  • 또한 폭발 위험영역 ATEX, IECEx를 위한 버전으로서 사용 가능
  • 진단 전자 VSE에 대한 접속용

효율적인 진동 진단을 위한 가속도계
가속 신호는 장비 및 구성요소의 상태 기반 모니터링에 중요한 역할을 합니다. 압력 및 온도와 같은 다른 물리적 측정 단위와 달리 다양한 증상 (예: 불균형, 베어링 손상, 캐비테이션, 충돌)을 지적하는 다양한 특성을 결정할 수 있습니다. 이러한 특성은 ifm 진단 전자 타입 VSE 또는 IEPE (integrated electronic piezoelectric) 입력을 보유한 다른 유닛과 같은 외부 유닛에서 평가 및 모니터링됩니다. IEPE는 가속도계의 표준 인터페이스이며 센서의 민감도, 즉 일반적으로 mV/g (g 당 Millivolt g = 중력)를 사용하여 정의됩니다. 가속도 센서 VSP 타입은 압전 측정원리를 기반으로하며 까다로운 산업 요구 사항에 맞게 설계되었습니다.