보고서, 인증서 및 포털
여기에서 ifm의 가장 중요한 (지속가능성) 문서 개요를 확인할 수 있습니다. 인증된 표준 및 지속가능성 관련 브로셔 외에도 ifm에서 제공하는 포털 또한 확인할 수 있습니다:
지속가능성 보고서
지속가능성 보고서는 발간을 위하여 열정과 헌신으로 기여한 동료들의 훌륭한 팀 노력의 결과입니다. EMAS 환경 성명서의 일부도 보고서에 통합되었습니다. 이 보고서에는 전략적 접근 방식과 조치 외에도 개정된 지속가능성 프로그램, 다양한 프로젝트에 대한 통찰력, 지속가능성 관리자 및 사회 지속가능성 관리자와의 인터뷰 또한 포함되어 있습니다.
흥미롭게 잘 읽어 보시고, 여러분의 피드백을 부탁드리오며, 앞으로도 좋은 미래를 여러분과 함께 만들어 갈 것을 약속드립니다.
품질 및 지속가능성
품질 관리는 ifm 설립 이후 매우 효율적으로 실행되었습니다. 1993년에 DQS는 어떠한 편차도 없이 처음으로 ifm의 QM을 인증했습니다!
또한, 연방 자동차 교통기관 KBA의 e1 승인 요구사항을 충족한다는 증거도 포함되어 있습니다.
안전성을 갖춘 혁신
ifm은 2012년부터 ISO/IEC 인증 정보 보안 관리 시스템 (ISMS: information security management system)을 운영해 왔으며, 이는 ifm의 개발, 생산 및 영업 프로세스에서 데이터 및 정보 보안을 보장합니다. 인증을 위한 기업 및 위치의 역사적 확장은 ifm이 프로세스, 인프라, 제품 및 서비스를 안전하게 운영하고 제공하는 것이 매우 중요함을 증명합니다.
사이버 보안 - 인증된 개발 프로세스
ifm은 제품 개발 과정에서 최고 수준의 보안 표준을 준수하기 위해 지속적으로 최선을 다합니다. IEC 62443-4-1 및 ISO/SAE 21434을 준수하여 개발 프로세스를 인증함으로써, 제품 개발 초기부터 사이버 보안을 체계적으로 통합하고 있음을 보장합니다.
IEC 62443-4-1은 산업 자동화 분야의 안전한 개발 프로세스를 위한 국제 표준입니다. ISO/SAE 21434는 자동차 산업의 사이버 보안, 특히 차량 네트워크 보호를 위한 포괄적인 요구사항을 규정하고 있습니다.
이러한 인증은 안전하고 견고하며 신뢰할 수 있는 제품을 제공하기 위한 ifm의 지속적인 노력을 입증합니다.
환경 및 지속가능성
"글로벌하게 생각하고, 현장에서 행동한다"로 정의되는 ifm 환경 관리 시스템은 기업의 지속적인 미래를 확보하고 환경 보호를 지속적으로 개선하는 것을 목표로 합니다.
이에 따라 독일의 생산설비 뿐만 아니라 에센 (Essen)과 로젠하임 (Rosenheim)에 구축된 오랜 내부 환경경영 시스템은, EMAS 기준에 따라 검증되었으며 ISO 14001 인증을 취득하였습니다. 또한, 루마니아 시비우 (Sibiu)에 위치한 ifm prover s.r.l. 및 ifm efector s.r.l.의 생산 설비 역시 EMAS 검증과 ISO 14001 인증을 받았습니다. 폴란드에 소재한 ifm ecolink 생산 설비 또한 동일하게 ISO 14001 인증을 취득하였습니다.
산업 보건 및 안전
“직원은 우리 기업의 가장 큰 자산입니다.” - 이 기업 철학에서 발췌한 내용에 따라 독일 ifm group services gmbh, ifm electronic gmbh 그리고 ifm electronic gmbh 독일 영업지사는 산업 보건 및 안전에 대해 DQS로부터 ISO 45001 인증을 획득했습니다. ifm은 직원의 산업 보건 및 안전 보호를 개선하기 위하여 지속적으로 노력합니다. 산업재해 및 업무상 질병이 없는 ifm 작업 환경을 위한 Vision Zero를 추구합니다.
인권과 환경에 관한 원칙 선언
우리는 인권 및 환경적 의무 존중을 약속합니다.
가치 기반의 기업 문화를 더욱 구체화하고 공급망 실사법 (LkSG)의 법적 요구사항을 충족시키기 위하여 ifm 그룹의 경영진은 ifm 그룹의 모든 회사를 대상으로 이 정책 선언문을 공표합니다.
ifm은 모든 사람들에게 위험이나 인권 침해 또는 환경 문제를 외면하지 말고 적극적으로 보고할 것을 명시적으로 촉구합니다. LkSG에 따른 불만 처리 절차에 대한 절차 규칙에서 불만 처리 절차의 개요를 확인할 수 있습니다.
사회적 문제 및 지속가능성
- 현재 SEDEX의 요구사항으로 인해 인증 기업은 더 이상 SMETA 감사가 성공적으로 수행되었다는 증거로 확인서 (인증서)를 발급할 수 없게 되었습니다. 그러나 2022년 4월에 성공적으로 수행된 SMETA 심사에 대한 정보는 다음 ifm SEDEX 참조 번호를 통하여 SEDEX 플랫폼에서 직접 액세스할 수 있습니다:
사이트 참조: ZS1012178
사이트 이름: 아이에프엠일렉트로닉
- HR 전략: 전반적인 기업 전략의 핵심 부분
ifm 수상:
추가 인증 및 적합성