- 제품
- ZB0029
삼상 모터용 모터 스타터 AS-Interface 모터 스타터
ZB0029
PowerSwitch 0,5A 0,12KW
삼상 모터용 모터 스타터 AS-Interface 모터 스타터
ZB0029
PowerSwitch 0,5A 0,12KW
- 사용하기 쉬운 3상 모터 시동 및 스위칭
- 안정적인 과부하 및 단락 방지
- AS-i 인터페이스 제공
- 두 회전방향을 위한 전환보호 스위치
- 작동, 기능 및 스위칭 상태를 표시하는 선명하게 보이는 LED
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 250 |
최대 전류 부하 합계 [A] | 0,3 |
내장된 watchdog | yes |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 입력 수: 4; 디지털 출력 수: 4 |
---|
입력
디지털 입력 수 | 4 |
---|---|
디지털 입력의 입력 회로 | PNP |
입력의 센서 공급 | AS-i |
전압 공급 [V] | 20...30 |
입력의 최대 총 정격전류 [mA] | 140 |
입력 전류 높음 [mA] | 6...10 |
입력 전류 낮음 [mA] | 0...2 |
스위칭 레벨 높음 [V] | > 10 |
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력 | yes |
출력
전기적 디자인 | AS-i |
---|---|
디지털 출력 수 | 4 |
전압 레인지 DC [V] | 18...30; (PELV 준수) |
전압 레인지 AC [V] | 110...400 |
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] | 150; (외부 출력 : 쇼트 방지; 반전 접촉기: 쇼트 방지기능 없음) |
갈바니 전류의 접속상태 분리 | yes |
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...60 |
---|---|
보호등급 | IP 54 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
AS-i 특성값
AS-i 버전 | 2.0 |
---|---|
주소 지정 모드 확장 | 아니오 |
AS-i-프로필 | S-7.0 |
AS-i I/O 구성 [hex] | 7 |
AS-i ID 코드 [hex] | 0 |
기계적 데이터
무게 [g] | 1835 |
---|---|
마운팅 타입 | 후면조립 |
크기 [mm] | 180 x 182 x 90 |
재질 | PC 강화된 유리 화이버; 불꽃에 대한 저항력; UV-영속적인 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
비고 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |