- 제품
- ST3656
유량 감시기
ST3656
SCN12ADBFNKG/US-100-INF
유량 감시기
ST3656
SCN12ADBFNKG/US-100-INF
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1 |
---|---|
프로세스 커넥션 | 1/2" NPT |
어플리케이션
어플리케이션 | 높은 압력영역 |
---|---|
매체 | 액상매체 |
매체 온도 [°C] | -25...80 |
정격압력 [bar] | 300 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 20...36 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 45 |
양극성 전환 방지 | yes |
Power-on 지연시간 [s] | < 20 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 1 |
---|---|
출력 시그널 | 스위칭 시그널 |
전기적 디자인 | NPN |
디지털 출력 수 | 1 |
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 400 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
설정범위 [cm/s] | 3...300 |
---|---|
최대 민감도 [cm/s] | 3...60 |
정확성 / 편차
온도증감 변화도 [K/min] | 300 |
---|
반응시간
반응시간 [s] | 1...10 |
---|
스프트웨어 / 프로그래밍
접점의 조정 | 포텐셔미터 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...80 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
재질 | PBT-GF20 |
---|---|
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4571/316Ti ) |
프로세스 커넥션 | 1/2" NPT |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|