- 제품
- SI0104
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 출력 수: 1 |
---|---|
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 M18 x 1,5 나사 내면홈 |
어플리케이션
매체 | 액상매체 |
---|---|
매체 온도 [°C] | -25...80 |
정격압력 [bar] | 30 |
매체 온도 [°C] | -25...80 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 20...36 DC; (SELV/PELV에 대하여 ; UL에 관련하여: UL508에 의거한 과전류 안전장치를 가진 “한계 전압”.) |
---|---|
전류소모 [mA] | 90; (부담이 없음) |
양극성 전환 방지 | yes |
Power-on 지연시간 [s] | 15; (시각적으로 신호되어짐) |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 출력 수: 1 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 1 |
---|---|
출력 시그널 | 아날로그 시그널 |
아날로그 출력 수 | 1 |
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20 |
최대 부하 [Ω] | 500 |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
설정범위 [cm/s] | 3...60 |
---|
반응시간
반응시간 [s] | 1...10 |
---|
반응시간 [s] | 1...10 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
쇼크 내구성 |
|
||
---|---|---|---|
진동 내구성 |
|
기계적 데이터
하우징 | 정사각형 |
---|---|
크기 [mm] | 60,5 x 42 x 109 |
재질 | PBT-GF20 |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4404 / 316L); O 링: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 M18 x 1,5 나사 내면홈 |
프로브 직경 [mm] | 8,2 |
설치 길이 EL [mm] | 45 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|