- 제품
- 센서
- 유량계 / 용적유량센서
- 압축공기 및 산업 가스 소모량 측정 시스템용
- SD8001
압축공기 미터
SD8001
SDN11DGXFPKG/US-100
압축공기 미터
SD8001
SDN11DGXFPKG/US-100
- 유량, 소비 및 매체 온도의 정밀한 측정
- 높은 정확도, 반복성 및 측정 동력
- 산업용 압축 공기 감지용
- 스위칭 출력, 아날로그 출력 및 펄스 출력 제공
- 가시성이 우수한 4자리 LED 디스플레이
단종제품
중단 날짜: 12/31/2024
중단 날짜: 12/31/2024
대체 제품: SD8501 제품 비교: SD8001 / SD8501 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1 | ||
---|---|---|---|
측정범위 |
|
||
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 1" NPT DN25 |
어플리케이션
어플리케이션 | 산업용 어플리케이션 | |||
---|---|---|---|---|
매체 | 가동기압 | |||
매개체에 대한 주의사항 |
|
|||
매체 온도 [°F] | 32...140 | |||
정격압력 [bar] | 16 | |||
정격압력 [psi] | 232 | |||
MAWP (CRN에 따른 어플리케이션용) [bar] | 16 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 19...30 DC; (SELV/PELV에 대하여) |
---|---|
전류소모 [mA] | < 100 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
Power-on 지연시간 [s] | 0,5 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 2 |
---|---|
출력 시그널 | 스위칭 시그널; 아날로그 시그널; 펄스 시그널; (구성가능) |
전기적 디자인 | PNP |
디지털 출력 수 | 2 |
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250; (출력당) |
아날로그 출력 수 | 1 |
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20; (확장가능) |
최대 부하 [Ω] | 500 |
임펄스 출력 | 사용량-계량기 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 |
|
||
---|---|---|---|
표시영역 |
|
||
세트 포인트 SP |
|
||
리셋 포인트 rP |
|
||
아날로그 시작 포인트 ASP |
|
||
아날로그 최종 포인트 AEP |
|
||
보폭 |
|
전기충격(임펄스) 값 | 0,120...4 000 000 scf |
---|---|
증분 | 0,020...1000 scf |
임펄스 길이 [s] | 0,045...2 |
측정범위 [°F] | 32...140 |
---|---|
표시영역 [°F] | 32...140 |
정확성 / 편차
재연성 [측정값의 %] | ± 1,5 |
---|---|
정확성 (측정영역 내에서) | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (등급 141 /; 등급 344; 조건: DIN ISO 2533을 준수한 설치; 파이프에 설치: DN25) |
정확성 [K] | ± 2; (유량 측정 영역 한계점에서의 매체 유량) |
---|
반응시간
반응시간 [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
단계별 댐핑 프로세스 값 dAP [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 | 유량 모니터링; 수량 미터; 미리 예정된 수량; 히스테리시스 / 윈도; normally open / normally closed; 전류/펄스 출력; 디스플레이가 회전되며 switched off 될 수 있습니다.; 디스플레이 유닛 |
---|
작동 조건
주변온도 [°F] | 32...140 |
---|---|
저장온도 [°F] | -4...185 |
최대 상대 공기습도 [%] | 90 |
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
진동 내구성 |
|
||||
MTTF [년 (해)] | 227 | ||||
압력 장비 지침 | sound engineering practice; 그룹 2 유체용으로 사용될 수 있습니다.; 요청시 그룹 1 유체 |
기계적 데이터
무게 [g] | 1979,5 |
---|---|
재질 | PBT-GF20; NBR; PC; 스텐레스 (1.4306 / 304L); PTFE; 황동 코팅; 알루미늄 파우더 코팅함 |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4306 / 304L); 플루오르 탄성고무 (FKM); 세라믹 유리를 부동상태로 바꿈; PEEK GF30; 폴리에스터; 알루미늄 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 1" NPT DN25 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
비고 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|