제품 특성 |
출력 시그널 |
스위칭 시그널 |
측정범위 [MPa] |
0...1 |
프로세스 커넥션 |
나사로 접속 G 1/4 나사 내면홈 |
어플리케이션 |
특수성(시스템) |
금으로 도금한 접속점 |
어플리케이션 |
산업용 어플리케이션 |
매체 |
액체 및 가스 매체 |
매체 온도 [°C] |
-25...80 |
정격압력 [MPa] |
5 |
최소 버스트 압력 [MPa] |
15 |
압력 타입 |
상대압력 |
전기적 데이터 |
동작 전압 [V] |
18...30 DC |
전류소모 [mA] |
< 60 |
최소 절연 내구성 [MΩ] |
100; (500 V DC) |
보호 클래스 |
III |
양극성 전환 방지 |
yes |
Power-on 지연시간 [s] |
0,2 |
내장된 watchdog |
yes |
입력 / 출력 |
입력부 및 출력부 수효 |
디지털 출력 수: 2 |
출력 |
출력의 전체 수 |
2 |
출력 시그널 |
스위칭 시그널 |
전기적 디자인 |
NPN |
디지털 출력 수 |
2 |
출력 기능 |
normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] |
2 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] |
250 |
쇼트방지 |
yes |
쇼트방지 타입 |
펄스 |
과부하 방지 |
yes |
측정 범위 / 설정 범위 |
측정범위 [MPa] |
0...1 |
세트 포인트 SP [MPa] |
0,02...1 |
리셋 포인트 rP [MPa] |
0,01...0,99 |
증분 [MPa] |
0,01 |
정확성 / 편차 |
스위칭 포인트 정확도 [최종 값의 %] |
< ± 1,0 |
반복성 [최종 값의 %] |
< ± 0,25; (온도 변동 < 10 K) |
10K 마다 온도 드리프트 |
< ± 0,3 |
반응시간 |
설정된 출력 반응시간을 위한 스위칭 주파수 |
반응시간 (dAP) |
[ms] |
3 |
6 |
10 |
17 |
30 |
60 |
125 |
250 |
500 |
스위치 주파수 |
[Hz] |
170 |
80 |
50 |
30 |
16 |
8 |
4 |
2 |
1 |
|
반응시간 [ms] |
직사각형 압력 특성에서; 세트 포인트 (SPx) = 70 %; 리셋 포인트 (rPx) = 30 % |
지연시간 프로그래밍 가능 dS, dr [s] |
0, 0,2,...10, 11,...50 |
스프트웨어 / 프로그래밍 |
접점의 조정 |
프로그래밍 버튼 |
파라메터 셋팅 옵션 |
히스테리시스 / 윈도; normally open / normally closed; switch-on / switch-off 지연; 댐핑 |
작동 조건 |
주변온도 [°C] |
-25...80 |
저장온도 [°C] |
-40...100 |
보호등급 |
IP 65 |
테스트 / 인증서 |
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF 방사함 |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF 전도됨 |
10 V |
|
쇼크 내구성 |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
진동 내구성 |
DIN IEC 68-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
기계적 데이터 |
재질 |
EPDM/X; 플루오르 탄성고무 (FKM); PA; PBT; PC; PTFE; 스텐레스 (1.4301 / 304) |
재질 (침수부품) |
스텐레스 (1.4305 / 303); 세라믹; 플루오르 탄성고무 (FKM) |
최소 압력 주기 |
1 억 |
프로세스 커넥션 |
나사로 접속 G 1/4 나사 내면홈 |
디스플레이 / 작동 요소 |
디스플레이 |
스위칭 상태 |
2 x LED, 적색 |
기능표시 |
7 세그먼트 LED 디스플레이 |
측정값 |
7 세그먼트 LED 디스플레이 |
|
비고 |
포장당 |
1 갯수 |
전기적 연결 |
연결부 |
커넥터: 1 x M12; 접촉점: 금으로 도금함 |