투과형 센서 수광기
OA0123
OAE-FKOA/O.MONTZU
투과형 센서 수광기
OA0123
OAE-FKOA/O.MONTZU
- 매우 긴 범위
- 스위칭 지연 기간 및 감도의 직관적인 설정
- 프로그래밍 가능한 입광/차광 모드
- 신호 소일링 또는 조정 불량에 대한 기능 확인 출력 제공
- 작동, 스위칭 상태 및 기능 확인을 위한 LED 디스플레이
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: OA0102 제품 비교: OA0123 / OA0102 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
제품 특성
빛의 형태 | 적외선 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
어플리케이션
동작원리 | 투과형 센서 |
---|
전기적 데이터
주파수 AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
동작 전압 [V] | 20...250 AC/DC |
최대 전원 소모 [VA] | 3,5 |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | 아니오 |
빛의 형태 | 적외선 |
웨이브 길이 [nm] | 880 |
출력
전기적 디자인 | 릴레이 |
---|---|
출력 기능 | 밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능) |
접촉 부하 | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W |
스위칭 주파수 AC [Hz] | 10 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 10 |
쇼트 방지 | 아니오 |
과부하 방지 | 아니오 |
범위
투광기 / 수광기 | 수광기 |
---|---|
감지범위 [m] | 25...50; (사용하는 발신인에 의존함) |
레인지 조정가능 | yes |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...60 |
---|---|
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 271 |
기계적 데이터
무게 [g] | 165 | |
---|---|---|
하우징 | 정사각형 | |
크기 [mm] | 90 x 30 x 70 | |
재질 | PPO 수정함 | |
렌즈 재질 |
|
|
렌즈 정렬 | 측면 렌즈 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
전기적 연결
필수 보호 | IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈; ≤ 5 A; 신속한 작동 |
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 터미널: ...1,5 mm²; 케이블 피복: Ø 4,5...10 mm; 케이블 글랜드: M16 X 1,5 |
---|
다이어그램 및 그래프
초과이득 그래프
|
|
---|