브레이크 진단용 두개의 스위치포인트를 보유한 자기센서
M95008
M9G4015PARKG/A/US
브레이크 진단용 두개의 스위치포인트를 보유한 자기센서
M95008
M9G4015PARKG/A/US
- 안정적인 브레이크 라이닝 마모 감지용
- 풍력 터빈에서 사용하기 위해
- 2개의 스위칭 출력 및 프로그래밍 가능한 스위치 지점 제공
- 광범위한 작동 온도 범위
- 전반적으로 우수한 정확성과 장기 안정성
제품 특성
출력 기능 | 2 x N.O. |
---|
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...36 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2") |
---|---|
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
출력 기능 | 2 x N.O. |
---|---|
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 5,4 |
최소부하전류 [mA] | 2 |
최대 누수 전류 [mA] | 0,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 0,5 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
측정범위 [mm] | 17...32 |
---|
정확성 / 편차
히스테리시스 [mm] | 0,1 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...70 |
---|---|
보호등급 | IP 20; IP 67; (플런저 측면: IP 20; 커넥터 측면: IP 67) |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 349 | ||||||||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 238 |
---|---|
재질 | 황동 흰색 청동 코팅; 플런저: 스텐레스; LED 윈도: PA |
조임 토크 [Nm] | < 20 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|