제품 특성 |
출력 기능 |
normally closed |
검출간격 [mm] |
4...20 |
하우징 |
나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] |
M38 x 1,5 |
전기적 데이터 |
동작 전압 [V] |
20...250 AC/DC |
전류소모 [mA] |
< 2 |
보호 클래스 |
II |
양극성 전환 방지 |
아니오 |
출력 |
출력 기능 |
normally closed |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] |
6 |
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V] |
6 |
최소부하전류 [mA] |
4 |
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA] |
250; (350 (...50 °C)) |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] |
100 |
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA] |
2200; (50ms / 0,5Hz) |
스위칭 주파수 AC [Hz] |
25 |
스위칭 주파수 DC [Hz] |
40 |
쇼트 방지 |
아니오 |
과부하 방지 |
아니오 |
범위 |
검출간격 [mm] |
4...20 |
감지 범위 조절 가능 |
yes |
공장설정 감지범위 [mm] |
20 |
실제 감지범위 Sr [mm] |
20 ± 10 % |
작업거리 [mm] |
0...16,2 |
정확성 / 편차 |
교정 계수 |
유리: 0,4 / 물: 1 / 세라믹: 0,2 / PVC: 0,2 |
히스테리시스 [Sr 의 %] |
1...15 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] |
-15...15 |
작동 조건 |
주변온도 [°C] |
-25...80 |
보호등급 |
IP 65 |
테스트 / 인증서 |
EMC |
|
기계적 데이터 |
하우징 |
나선형 홈이 파여진 형태 |
설치방식 |
돌출형 마운팅 |
크기 [mm] |
M38 x 1,5 |
스레드 지정 |
M38 x 1,5 |
재질 |
황동 흰색 청동 코팅; PBT |
디스플레이 / 작동 요소 |
디스플레이 |
|
전기적 연결 |
필수 보호 |
IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈; ≤ 2 A; 신속한 작동 |
액세서리 |
액세서리 (공급됨) |
|
비고 |
비고 |
추천: 유니트가 합선된 이후에는 안전기능을 다시한번 검사하십시오. |
|
포장당 |
1 갯수 |
전기적 연결 |
연결부 |
케이블: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |