유도형 근접센서
IF7003
IFC2004DARKG/US-D-S
유도형 근접센서
IF7003
IFC2004DARKG/US-D-S
- 라이징 스템 밸브에 대한 위치 감지용
- 유닛과 함께 공급된 목표 퍽
- 매우 높은 스위칭 주파수
- 광범위한 작동 온도 범위
- 두 스위칭 신호에 대해 하나의 커넥터만 제공
제품 특성
크기 [mm] | M12 x 1 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 1356 |
기계적 데이터
무게 [g] | 143 |
---|---|
크기 [mm] | M12 x 1 |
스레드 지정 | M12 x 1 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M12; 코딩: A |